JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 76 Boutons champignon Plastique

Photo

GN 76 Boutons champignon, plastique Type: D - avec filetage interne
Type: D - avec filetage interne
GN 76 Boutons champignon, plastique Type: D - avec filetage interne GN 76 Boutons champignon, plastique Type: E - avec goujon fileté

Description du produit

Spécifications

Plastique
Duroplast (phénolique PF)

  • résistant aux températures jusqu'à 110 °C
  • noir, finition brillante

Type D
Douille
Laiton


Type E
Goujon fileté
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 76 Boutons champignon, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Davec filetage interne
Eavec goujon fileté
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Type D
d3
Type E
d4hLongueur lt
min.
17M 5M 5101497
21M 6M 612171011
25M 6M 614211011
33M 8M 818291412

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage femelle d2
Goujon fileté d3
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,11
plus TVA 0,21 €
brute 1,32 €
En stock
Poids: 0,003 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.