JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7600 Anneaux d'étanchéité Elastomère, Hygienic Design

Photo

GN 7600 Anneaux d'étanchéité, conception hygiénique Matériau: EPDM - Caoutchouc d'éthylène propylène diénique
Matériau: EPDM - Caoutchouc d'éthylène propylène diénique
GN 7600 Anneaux d'étanchéité, conception hygiénique Matériau: EPDM - Caoutchouc d'éthylène propylène diénique GN 7600 Anneaux d'étanchéité, conception hygiénique Matériau: FKM - Caoutchouc fluoré GN 7600 Anneaux d'étanchéité, conception hygiénique Matériau: HNBR - Caoutchouc acrylonitrile butadiène hydrogéné
Conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique
FDA

Homologación FDA

Description du produit

Information

Les composants avec surfaces de montage cylindrique qui sont installés dans les zones hygiéniques peuvent être scellés et montés sans espaces morts au moyen d'anneaux d'étanchéité GN 7600.

Lors de leur livraison ou non assemblés, les anneaux d'étanchéité ont les "dimensions réelles" indiquées dans le tableau. Pour s'assurer d'une fixation solide et étanchéité fiable, un espace d'installation doit être fourni dans le composant comme indiqué sur le diagramme. Cela garantit que l'anneau d'étanchéité est installé. Il sera soumis à la pression nécessaire sans charge excessive. Toutes les surfaces en contact avec l'anneau d'étanchéité doivent avoir une qualité de surface minimum de Ra 0,8 µm.

Les pièces standard fournies avec les anneaux d'étanchéité GN 7600 sont indiquées sur le tableau et peuvent être fournies individuellement si une maintenance est requise.

Spécifications

  • H-NBR Caoutchouc acrylonitrile butadiène hydrogénéHNBR
    • bleu
    • résistant aux températures de -25 °C à +150 °C
    • Conforme aux exigences de la FDA
    • Dureté 85 ±5 Shore A85

  • EPDM Caoutchouc d'éthylène propylène diéniqueEPDM
    • bleu
    • résistant aux températures de -40 °C à +120 °C
    • Conforme aux exigences de la FDA
    • Dureté 85 ±5 Shore A85

  • FKM Caoutchouc fluoréFKM
    • bleu
    • résistant aux températures de -5 °C à +200 °C
    • Conforme aux exigences de la FDA
    • Dureté 85 ±5 Shore A85

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7600 Anneaux d'étanchéité, conception hygiénique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Dimensions nominales -
Espace d'installation
d2
Dimensions nominales -
Espace d'installation
d3
Dimensions nominales -
Espace d'installation
d1
Dimensions réelles -
Anneau d'étanchéité
d2
Dimensions réelles -
Anneau d'étanchéité
d3
Dimensions réelles -
Anneau d'étanchéité
d4
Dimensions réelles -
Anneau d'étanchéité
s
Dimensions réelles -
Anneau d'étanchéité

adapté à
10610,89,56,110,25,42GN 1581
11711,810,26,810,96,12GN 1580 / GN 1581 / GN 1582 / GN 8341 / GN 8351
12812,811,27,811,97,12GN 429 / GN 1580
13913,812,28,812,98,12GN 1581 / GN 1582 / GN 8341 / GN 8351
141014,813,29,813,99,12GN 75.6 / GN 305 / GN 1580
161216,815,111,715,8112GN 75.6 / GN 429 / GN 1581 / GN 1582 / GN 5064 / GN 8341 / GN 8351
181418,81713,617,712,92GN 75.6 / GN 305 / GN 1580 / GN 5435 / GN 5445
191519,817,914,518,613,82GN 1581 / GN 1582
201620,818,915,519,614,82GN 429
211721,819,916,420,515,72GN 1580 / GN 5064 / GN 5435 / GN 5445
221822,820,817,421,416,72GN 305 / GN 1150 / GN 1581 / GN 8170 / GN 6226
252125,823,620,224,319,52GN 20 / GN 20.1 / GN 1580 / GN 5064
282428,826,523,127,222,42GN 20 / GN 20.1 / GN 1581 / GN 5080 / GN 5090 / GN 6226
302630,828,525,129,224,42GN 1150
322832,830,42731,126,32GN 20 / GN 20.1 / GN 1580
343034,832,328,93428,22GN 6226
363236,834,230,834,830,12GN 20 / GN 20.1
403640,838,134,738,8342GN 1580
423842,839,936,540,635,82GN 5080 / GN 5090

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
d2
s
Matériau



Dureté

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,96
plus TVA 0,18 €
brute 1,14 €
En stock
Poids: -
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
40169300
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 7600-10-6-2-HNBR-85GN 7600-10-6-2-EPDM-85GN 7600-10-6-2-FKM-85GN 7600-11-7-2-HNBR-85GN 7600-11-7-2-EPDM-85GN 7600-11-7-2-FKM-85GN 7600-12-8-2-HNBR-85GN 7600-12-8-2-EPDM-85GN 7600-12-8-2-FKM-85GN 7600-13-9-2-HNBR-85GN 7600-13-9-2-EPDM-85GN 7600-13-9-2-FKM-85GN 7600-14-10-2-HNBR-85GN 7600-14-10-2-EPDM-85GN 7600-14-10-2-FKM-85GN 7600-16-12-2-HNBR-85GN 7600-16-12-2-EPDM-85GN 7600-16-12-2-FKM-85GN 7600-18-14-2-HNBR-85GN 7600-18-14-2-EPDM-85GN 7600-18-14-2-FKM-85GN 7600-19-15-2-HNBR-85GN 7600-19-15-2-EPDM-85GN 7600-19-15-2-FKM-85GN 7600-20-16-2-HNBR-85GN 7600-20-16-2-EPDM-85GN 7600-20-16-2-FKM-85GN 7600-21-17-2-HNBR-85GN 7600-21-17-2-EPDM-85GN 7600-21-17-2-FKM-85GN 7600-22-18-2-HNBR-85GN 7600-22-18-2-EPDM-85GN 7600-22-18-2-FKM-85GN 7600-25-21-2-HNBR-85GN 7600-25-21-2-EPDM-85GN 7600-25-21-2-FKM-85GN 7600-28-24-2-HNBR-85GN 7600-28-24-2-EPDM-85GN 7600-28-24-2-FKM-85GN 7600-30-26-2-HNBR-85GN 7600-30-26-2-EPDM-85GN 7600-30-26-2-FKM-85GN 7600-32-28-2-HNBR-85GN 7600-32-28-2-EPDM-85GN 7600-32-28-2-FKM-85GN 7600-34-30-2-HNBR-85GN 7600-34-30-2-EPDM-85GN 7600-34-30-2-FKM-85GN 7600-36-32-2-HNBR-85GN 7600-36-32-2-EPDM-85GN 7600-36-32-2-FKM-85GN 7600-40-36-2-HNBR-85GN 7600-40-36-2-EPDM-85GN 7600-40-36-2-FKM-85GN 7600-42-38-2-HNBR-85GN 7600-42-38-2-EPDM-85GN 7600-42-38-2-FKM-85