JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7607 Balais Elastomère, Hygienic Design

Photo

GN 7607 Balais, conception hygiénique
Conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique
FDA

Homologación FDA

Description du produit

Information

Lorsqu'ils sont utilisés dans des zones hygiéniques, les balais GN 7607 peuvent être utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de section cylindrique se déplaçant dans le sens axial ou radial par rapport à la position du palier. Dotés d'une lèvre d'étanchéité de forme spéciale, les balais permettent d'éviter la formation d'espaces morts où la poussière serait susceptible de s'accumuler. Les balais disponibles dans le commerce ne sont pas adaptés à cette utilisation du fait de l'angle de 45° au niveau du bord intérieur de la lèvre d'étanchéité.

Toutes les pièces standard équipées et livrées avec des balais GN 7607 sont répertoriées dans le tableau. Les balais correspondants peuvent être commandés individuellement lorsqu'il est nécessaire de les remplacer.

Lors de leur livraison ou non assemblés, les balais ont les "dimensions réelles" indiquées dans le tableau. Pour garantir un bon ajustement et une parfaite étanchéité, l'espace de montage indiqué doit être prévu au niveau du palier. Ainsi, la déformation nécessaire est assurée lors de l'installation du balai. Toutes les surfaces en contact avec le balai doivent avoir une qualité de surface minimum de Ra 0,8 μm.

Spécifications

Polyuréthane thermoplastiqueTPU

  • Bleu
  • Résistant aux températures de -20 °C à 110 °C
  • Conforme aux normes de la FDA
  • 95 ±5 Shore A95

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7607 Balais, conception hygiénique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 h9
Dimensions nominales -
espace d'installation
d2 H9
Dimensions nominales -
espace d'installation
d3 H9
Dimensions nominales -
espace d'installation
r max.d1
Dimensions réelles -
balai, démonté
d2
Dimensions réelles -
balai, démonté
d3
Dimensions réelles -
balai, démonté
d4
Dimensions réelles -
balai, démonté
sAdapté à
1218200,411,218,220,212,66,8GN 19 / GN 20
1420220,413,220,222,214,66,8GN 1150
1622240,415,222,224,216,66,8GN 19 / GN 20 / GN 8170
2026280,419,326,328,320,76,8GN 19 / GN 20 / GN 1150
2430320,423,330,332,324,76,8GN 19 / GN 20

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
Matériau

Dureté

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,96
plus TVA 0,75 €
brute 4,71 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.