JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 761.1 Loquets à levier Acier/inox, avec mécanisme de verrouillage

Photo

GN 761.1 Loquets à levier, acier/inox, avec mécanisme de verrouillage Type: G - Boulon de verrouillage à boucle, avec cran de retenue
Matériau: ST - Acier
Type: G - Boulon de verrouillage à boucle, avec cran de retenue
Matériau: ST - Acier
GN 761.1 Loquets à levier, acier/inox, avec mécanisme de verrouillage Type: G - Boulon de verrouillage à boucle, avec cran de retenue
Matériau: ST - Acier GN 761.1 Loquets à levier, acier/inox, avec mécanisme de verrouillage Type: G - Boulon de verrouillage à boucle, avec cran de retenue
Matériau: NI - Inox GN 761.1 Loquets à levier, acier/inox, avec mécanisme de verrouillage Type: T - Boulon de verrouillage à tête en T, avec cran de retenue
Matériau: NI - Inox GN 761.1 Loquets à levier, acier/inox, avec mécanisme de verrouillage Type: T - Boulon de verrouillage à tête en T, avec cran de retenue
Matériau: ST - Acier
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les loquets à levier GN 761.1 sont spécialement adaptés à la fermeture et à la fixation rapides des caches, couvercles de conteneur et boîtes.

Lorsque le levier est fermé, la configuration excentrique de l'arbre de la tige entraîne le déplacement du boulon de verrouillage vers le cran de retenue. À la fin du mouvement du levier, l'arbre de tige dépasse le point mort de l'excentrique, ce qui maintient automatiquement le loquet à levier en position fermée.

Pour les loquets à levier GN 761.1 avec mécanisme de verrouillage, lorsque le levier est fermé, un crochet de sécurité s'encliquette fermement au corps du socle. Cela permet d'éviter tout relâchement de la position de serrage, qu'il soit accidentel ou dû à des vibrations. Le crochet de sécurité peut être déverrouillé d'une seule main pour ouvrir le loquet.

Les boulons de verrouillage des loquets à levier peuvent être ajustés dans la plage de réglage w2. Le cran de retenue est inclus.

Spécifications

AcierST
zingué, passivé bleu


InoxNI AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 761.1 Loquets à levier, acier/inox, avec mécanisme de verrouillage schéma

Options d'article/Tableau

Type

GBoulon de verrouillage à boucle, avec cran de retenue
TBoulon de verrouillage à tête en T, avec cran de retenue
Afficher/Masquer colonnes
TailleFH en N
Capacité de retenue
ab1b2b3b4d1d2d3h1h2h3
10010008,352,521,524295M 54,21813,325
2002000106527,532426M 65,22516,433
300300012,781,531,538528M 86,23220,741,5
Afficher/Masquer colonnes
Taillel1l2
min.
l3
min.
l4l5l6m1m2m3r ≈
pour w2 = 0
sw1
Course
w2
Plage de réglage
100117,52234,56,55,520201317,5511,5127
200155,528448102524,515246421411
300189,533541112,530302029,579,52,51812,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type


Matériau


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,70
plus TVA 1,65 €
brute 10,35 €
En stock
Poids: 0,065 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83089000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.