JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 767.1 Poignées étriers Tube anodisé, aluminium, embouts pastique

Photo

GN 767.1 Poignées étriers, aluminium/plastique Couleur du capuchon: DSG - gris foncé, RAL 7021, brillant
Original design
code: ETH-AN
Couleur du capuchon: DSG - gris foncé, RAL 7021, brillant
GN 767.1 Poignées étriers, aluminium/plastique Couleur du capuchon: DSG - gris foncé, RAL 7021, brillant GN 767.1 Poignées étriers, aluminium/plastique Couleur du capuchon: DBL - bleu, RAL 5024, brillant GN 767.1 Poignées étriers, aluminium/plastique Couleur du capuchon: DGB - jaune, RAL 1021, brillant GN 767.1 Poignées étriers, aluminium/plastique Couleur du capuchon: DGN - vert, RAL 6017, brillant GN 767.1 Poignées étriers, aluminium/plastique Couleur du capuchon: DGR - gris, RAL 7035, brillant GN 767.1 Poignées étriers, aluminium/plastique Couleur du capuchon: DOR - orange, RAL 2004, brillant GN 767.1 Poignées étriers, aluminium/plastique Couleur du capuchon: DRT - rouge, RAL 3000, brillant
Ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.

  • un design fonctionnel et ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle
avec-marquage-IF-Award
Point-rouge

Description du produit

Information

La conception des poignées étriers GN 767.1 est conforme à celle de la famille de produits Ergostyle®.

Le mécanisme (vis/écrous) est protégé par les embouts amovibles.

Lors de l'assemblage, les deux embouts sont insérés par le haut. Pour retirer les embouts, un tournevis plat doit être utilisé dans l'évidement pour les extraire de leur emplacement.

Spécifications

Tube de poignée
Aluminium, épaisseur de paroi de 2 mm
anodisé, couleur naturelle


Capuchons
Plastique, polyamide (PA)

  • gris foncé, RAL 7021, brillantDSGDSG
  • orange, RAL 2004, brillantDORDOR
  • gris, RAL 7035, brillantDGRDGR
  • jaune, RAL 1021, brillantDGBDGB
  • bleu, RAL 5024, brillantDBLDBL
  • rouge, RAL 3000, brillantDRTDRT
  • vert, RAL 6017, brillantDGNDGN

Embouts
Plastique, polyamide (PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -20 °C à +100 °C
  • gris foncé, mat, similaire à RAL 7021

RoHS

Sur demande

Tube et embouts / capuchons
en blanc (WS)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 767.1 Poignées étriers, aluminium/plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1l1 ±1abd2h1h2h3l2l3l4
28300400500600700-62,52810,55468202619,520,3
353004005006007001000743510,567,5852824,528,518,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Longueur l1
Couleur du capuchon
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
30,78
plus TVA 5,85 €
brute 36,63 €
En stock
ELESA Code: 262153-C1
Description: ETH.28-300-AN-C1
Poids: 0,200 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 767.1-28-300-DSGGN 767.1-28-300-DORGN 767.1-28-300-DGRGN 767.1-28-300-DGBGN 767.1-28-300-DBLGN 767.1-28-300-DRTGN 767.1-28-300-DGNGN 767.1-28-400-DSGGN 767.1-28-400-DORGN 767.1-28-400-DGRGN 767.1-28-400-DGBGN 767.1-28-400-DBLGN 767.1-28-400-DRTGN 767.1-28-400-DGNGN 767.1-28-500-DSGGN 767.1-28-500-DORGN 767.1-28-500-DGRGN 767.1-28-500-DGBGN 767.1-28-500-DBLGN 767.1-28-500-DRTGN 767.1-28-500-DGNGN 767.1-28-600-DSGGN 767.1-28-600-DORGN 767.1-28-600-DGRGN 767.1-28-600-DGBGN 767.1-28-600-DBLGN 767.1-28-600-DRTGN 767.1-28-600-DGNGN 767.1-28-700-DSGGN 767.1-28-700-DORGN 767.1-28-700-DGRGN 767.1-28-700-DGBGN 767.1-28-700-DBLGN 767.1-28-700-DRTGN 767.1-28-700-DGNGN 767.1-35-300-DSGGN 767.1-35-300-DORGN 767.1-35-300-DGRGN 767.1-35-300-DGBGN 767.1-35-300-DBLGN 767.1-35-300-DRTGN 767.1-35-300-DGNGN 767.1-35-400-DSGGN 767.1-35-400-DORGN 767.1-35-400-DGRGN 767.1-35-400-DGBGN 767.1-35-400-DBLGN 767.1-35-400-DRTGN 767.1-35-400-DGNGN 767.1-35-500-DSGGN 767.1-35-500-DORGN 767.1-35-500-DGRGN 767.1-35-500-DGBGN 767.1-35-500-DBLGN 767.1-35-500-DRTGN 767.1-35-500-DGNGN 767.1-35-600-DSGGN 767.1-35-600-DORGN 767.1-35-600-DGRGN 767.1-35-600-DGBGN 767.1-35-600-DBLGN 767.1-35-600-DRTGN 767.1-35-600-DGNGN 767.1-35-700-DSGGN 767.1-35-700-DORGN 767.1-35-700-DGRGN 767.1-35-700-DGBGN 767.1-35-700-DBLGN 767.1-35-700-DRTGN 767.1-35-700-DGNGN 767.1-35-1000-DSGGN 767.1-35-1000-DORGN 767.1-35-1000-DGRGN 767.1-35-1000-DGBGN 767.1-35-1000-DBLGN 767.1-35-1000-DRTGN 767.1-35-1000-DGN