JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 771.1 Goupilles de positionnement cylindriques, pour douilles de positionnement DIN 172/DIN 179

Photo

GN 771.1 Goupilles de positionnement, cylindriques, pour douilles de positionnement DIN 172/DIN 179

Description du produit

Information

Les goupilles de positionnement GN 771.1 sont utilisées en combinaison avec les douilles de positionnement DIN 172/DIN 179.

La tolérance d'arbre p6 garantit un ajustement parfait dans un trou de montage H7. L'ergot l3 facilite l'installation.

Spécifications

  • Acier
    • durci (HRC 62 +4)
    • Compatible avec les tailles d p6/d h6 rectifiées

RoHS

Accessoire

Douilles de positionnement DIN 172 (with Collar)
Douilles de positionnement DIN 179 (without Collar)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 771.1 Goupilles de positionnement, cylindriques, pour douilles de positionnement DIN 172/DIN 179 schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
p6 / h6l1l2l3
41681,5
51881,5
622101,5
824102
1028122
1230122,5
1636162,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d
Longueur l1
Longueur partielle l2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,22
plus TVA 0,61 €
brute 3,83 €
En stock
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 771.1-4-16-8GN 771.1-5-18-8GN 771.1-6-22-10GN 771.1-8-24-10GN 771.1-10-28-12GN 771.1-12-30-12GN 771.1-16-36-16