JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 774 Bouchons à échappement Plastique, avec filtre, à double valve

Photo

GN 774 Bouchons à échappement avec filtre et double valve Type: A - sans jauge
ELESA original design

code: SFW.
Type: A - sans jauge
GN 774 Bouchons à échappement avec filtre et double valve Type: A - sans jauge GN 774 Bouchons à échappement avec filtre et double valve Type: B - avec jauge

Description du produit

Information

Pour connaître les fonctions et critères opérationnels des bouchons à échappement GN 774, voir la description des fonctions.

Les bouchons à échappement sont équipés d'un col fileté ou d'un raccord à baïonnette et peuvent également être assortis d'une crépine de remplissage GN 664 ou GN 664.1.

La version à baïonnette est équipée d'une chaîne pour éviter toute perte.

Les marquages Max. et Min. peuvent facilement être ajoutés aux méplats de la jauge (voir GN 109).

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)
résistant aux températures jusqu'à 100 °C

  • Partie supérieure (capuchon)
    Orange, RAL 2004OROR

  • Partie inférieure (partie filetée/baïonnette)
    noir mat


Anneau d'étanchéité en caoutchouc NBR (Perbunan)


Filtre à air en mousse PU (Polyuréthane)

  • Filtration 40 µm
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C

Jauge
Acier, phosphaté


Marquages de niveau /
Longueurs spéciales GN 109


RoHS

Sur demande

Marques de niveau de fluide/Longueurs spéciales
voir GN 109

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 774 Bouchons à échappement avec filtre et double valve schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans jauge
Bavec jauge
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Filetage
x1
Filetage

Baïonnette
BA
Pression d'ouverture
en mbar
d3d4d5l1l2l3l4l5l6
57G 3/4--350700*35165613648---
70G 3/4G 3/4-350700*35166815663--188
70G 1 1/4G 1 1/4-350700*-256817-59--195
70G 2--350700*-256817-59---
70--BA 39350700*-2568---1456195
* non disponible en stock, nécessite une quantité commandée minimale

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Baïonnette d2
Baïonnette d2
Pression d'ouverture
Type


Fonction

Sketch Function GN 774

Les bouchons à échappement GN 774 avec double valve sont normalement utilisés si le réservoir d'huile est sous pression et si l'air extérieur doit refluer pour compenser le vide causé par la baisse du niveau d'huile.

Cet objectif est atteint en combinant deux valves (valve anti-retour / valve de dérivation). La valve d'entrée s'ouvre sous un vide de 30 mbar ou plus. La deuxième valve s'ouvre à une surpression > 350 mbar / 700 mbar.

Le filtre à air empêche toute pollution de l'huile par des particules extérieures (poussière). Le filtre est en mousse PU avec une filtration de 40 µm.

La surpression interne du réservoir permet de limiter le volume d'air entrant ou sortant suite à des fluctuations du niveau d'huile. Cela réduit l'encrassement du filtre et augmente considérablement sa durée de vie utile, en particulier dans un environnement poussiéreux.

De plus, un réservoir sous pression a un effet positif sur le fonctionnement de la pompe et empêche la formation de mousse. Le joint de la valve garantit qu'aucune fuite d'huile ne se produira, même si l'huile est fortement agitée ou pendant le transport.

Schéma GN 774

Courbe de pression Δp [mbar] dans le réservoir
en tant que facteur du débit d'air [l/min.] à une pression
d'ouverture de valve de 350 ou 700 mbar.

Marques de niveau/Longueurs spéciales GN 109 (commande spéciale)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Les marques ​​de niveau et les longueurs spéciales GN 109 pour les jauges d'huile sont disponibles pour les standards indiqués ci-dessus. La jauge est raccourcie à la longueur l1 et les encoches de marquage sont fraisées à l2 ou l3 de manière à ce qu'elles soient bien visibles. La longueur maximale l1 est indiquée dans le standard appropriée. Les spécifications de longueur l1 à l3 se rapportent à la surface de contact sans joint, avec une tolérance de ±1 mm à prendre en compte. Pour les applications critiques et selon le standard, le joint doit être pris en compte avec une épaisseur allant jusqu'à 2 mm.
Si nécessaire, il est possible de réaliser plus de 2 encoches qui sont alors spécifiées par les détails appropriés sur la position
(l4 ... lx). En outre, des textes tels que MAX / MIN peuvent être gravés au laser en plus ou à la place des encoches en soumettant le modèle approprié.

Les modèles GN 109 avec marques de niveau / longueurs spéciales doivent être commandés séparément à l'étape 1 du panier d'achat sous note.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
24,84
plus TVA 4,72 €
brute 29,56 €
En stock
ELESA Code: 54801
Description: SFW.57.3/4+F-350-MB
Poids: 0,067 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90268080
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.