JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 774.1 Bouchons à échappement Plastique, avec membrane

Photo

GN 774.1 Bouchons à échappement, plastique Couleur: RT - rouge, RAL 3000
LESA original design
code: TVD.
Couleur: RT - rouge, RAL 3000
GN 774.1 Bouchons à échappement, plastique Couleur: RT - rouge, RAL 3000 GN 774.1 Bouchons à échappement, plastique Couleur: GN - vert, RAL 6001

Description du produit

Information

Les bouchons à échappement GN 774.1 empêchent l'accumulation d'une chute de pression sur les liquides d'un réservoir.

Ils sont utilisés lorsqu'un réservoir doit être rapidement vidé. La membrane souple assure une alimentation d'air suffisante pour empêcher toute accumulation de vide dans le réservoir.

De plus, la contre-pression derrière la membrane empêchera l'échappement du liquide du réservoir vers l'extérieur, spécialement durant la transport. Si le réservoir est retourné avec la contre-pression supplémentaire du liquide, ce sera suffisant pour maintenir la sortie fermement close.

Spécifications

Plastique (Polypropylène PP)

  • résistant aux températures jusqu'à 50 °C

Partie supérieure (capuchon)

  • rouge, RAL 3000RTRT
    Membrane et joint plat EPDM (Éthylène-Propylène-Dim-caoutchouc)
  • vert, RAL 6001GNGN
    Membrane et joint plat FKM (Fluor-caoutchouc, Viton®)
  • Symbole noir imprimé

Partie inférieure (partie filetée)
noir


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 774.1 Bouchons à échappement, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4l1l2Débit d'air en l/min
Chute de pression
en mbar

Membrane d'étanchéité
FKM


EPDM
70G 1 1/43368,5175950360370
70G 1 1/43368,5175940320330
70G 1 1/43368,5175930260280
70G 1 1/43368,5175920210230
70G 1 1/43368,5175910140160
70G 1 1/43368,517595110130

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Filetage d2
Couleur
GN
RT

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
19,50
plus TVA 3,71 €
brute 23,21 €
En stock
ELESA Code: 61021
Description: TVD.70-11/4-EPDM-C6
Poids: 0,080 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90268080
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.