JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 775 Bouchons à échappement Plastique, avec filtre et double clapet

Photo

GN 775 Bouchons d'échappement, anti-vandalisme, plastique
ELESA original design
code: SFW / VP.

Description du produit

Information

Pour connaître les fonctions et critères opérationnels des bouchons à échappement GN 775, voir la description des fonctions.

De plus, les bouchons à échappement GN 775 sont connus pour les propriétés suivantes :

un couple limiteur est installé dans le mécanisme, qui est défini pour fournir le couple optimal afin d'assurer une étanchéité parfaite lors de l'installation,
une fois vissés en position, ils peuvent uniquement retirés avec une clé spéciale,
avec sa fonction anti-vandalisme, les bouchons à échappement ne peuvent pas être altérés ni supprimés par une personne non autorisée.

La connexion entre la partie supérieure (capuchon) et la partie inférieure (pièce filetée) est conforme à la classe de protection 65.

Les bouchons à échappement sont fournis avec deux clés chacun.

Spécifications

Plastique

  • résistant aux températures jusqu'à 120 °C
  • noir

Partie supérieure (capuchon)
Polyamide (PA)


Partie inférieure (partie filetée)
Polyacétal POM


Anneau d'étanchéité
NBR (Perbunan)


Filtre à air en mousse PU (Polyuréthane)
Filtration 40 µm


Clé
Plastique, rouge


Profilé d'insert
Tôle inox


Ressort de poussée en inox


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 775 Bouchons d'échappement, anti-vandalisme, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d1Pression d'ouverture en mbar
sur le réservoir surpression

sur le réservoir
sous pression
d2d3l1l2l3
G 3/4-350700*303616155,568
-M 42 x 2350700*30473221474
* non disponible en stock, nécessite une quantité commandée minimale

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage en pouces {n
Filetage fin d1
Pression d'ouverture Öffnungsdruck

Description du fonctionnement

Schéma de fonctionnement de GN 775

Les bouchons à échappement GN 775 avec double valve sont normalement utilisés si le réservoir d'huile est sous pression et si l'air extérieur doit refluer pour compenser le vide causé par la baisse du niveau d'huile.

Cet objectif est atteint en combinant deux valves (valve anti-retour / valve de dérivation). La valve d'entrée s'ouvre sous un vide de 30 mbar ou plus. La deuxième valve s'ouvre à une surpression > 350 mbar / 700 mbar.

Le filtre à air empêche toute pollution de l'huile par des particules extérieures (poussière). Le filtre est en mousse PU avec une filtration de 40 µm.

La surpression à l'intérieur du réservoir permet de réduire au minimum le volume d'air qui entre ou sort en raison des fluctuations du niveau d'huile. Cela réduit l'encrassement du filtre et augmente considérablement sa durée de vie utile, en particulier dans un environnement poussiéreux.

De plus, un réservoir sous pression a un effet positif sur le fonctionnement de la pompe et empêche la formation de mousse.

Le joint de la valve garantit une étanchéité parfaite, même si l'huile est fortement agitée ou pendant le transport.

Schéma GN 775 pression

Courbe de pression Δp [mbar] dans le réservoir en tant que facteur du débit d'air [l/min.] à une pression d'ouverture de valve de 350 ou 700 mbar.

Instruction de montage

Schéma du montage de GN 775

Lorsque le bouchon est vissé, un mécanisme de verrouillage garantit que le couple spécifié n'est pas dépassé. Il est réglé pour obtenir un effet d'étanchéité optimal. Il n'est plus possible de dévisser le bouchon sans clé.

Avertissement :
Lorsque le bouchon est vissé, la clé ne doit pas être insérée.

Pour dévisser le bouchon, tournez-le dans le sens horaire jusqu'à la butée (mécanisme de verrouillage). Insérez la clé dans l'évidement dans cette position. Cela reliera le filetage à visser et le bouchon, ce qui permet de retirer le bouchon à échappement.
La clé est conçue de telle sorte que, une fois insérée, elle peut être clipsée sur le bouchon.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
47,90
plus TVA 9,10 €
brute 57,00 €
En stock
ELESA Code: 54961
Description: SFW.80-VP-3/4-F-350mb
Poids: 0,176 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90268080
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.