JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 782 Rotules radiales Inox

Photo

GN 782 Rotules radiales, inox Matériau: NI - Inox
Type: KS - Bille avec filetage mâle
N° d'identification: 1 - Douille de montage avec filetage femelle
Matériau: NI - Inox
Type: KS - Bille avec filetage mâle
N° d'identification: 1 - Douille de montage avec filetage femelle
GN 782 Rotules radiales, inox Matériau: NI - Inox
Type: KS - Bille avec filetage mâle
N° d'identification: 1 - Douille de montage avec filetage femelle GN 782 Rotules radiales, inox Matériau: NI - Inox
Type: KI - Bille avec filetage femelle
N° d'identification: 1 - Douille de montage avec filetage femelle GN 782 Rotules radiales, inox Matériau: NI - Inox
Type: KI - Bille avec filetage femelle
N° d'identification: 2 - Douille de montage avec filetage mâle GN 782 Rotules radiales, inox Matériau: NI - Inox
Type: KS - Bille avec filetage mâle
N° d'identification: 2 - Douille de montage avec filetage mâle
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

L'écrou de serrage des rotules radiales GN 782 peut être défini pour apporter une poussée requise sur les rondelles-ressorts Belleville afin d'améliorer la résistance aux mouvements de la bille.

Parallèlement, les rondelle-ressorts Belleville agissent en tant que rondelles de sécurité pour les vis.

Lorsque la poussée maximum sur les rondelle-ressorts Belleville est atteinte, le bras à billes est immobilisé fermement sur l'écrou de serrage et la vis. Le couple de serrage maximum spécifié dans le tableau ne doit pas être dépassé.

Spécifications

  • InoxNI AISI 303

  • Pièce de frein
    Plastique
    Polyacétal (POM)

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 782 Rotules radiales, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

KSBille avec filetage mâle
KIBille avec filetage femelle

N° d'identification

1Douille de montage avec filetage femelle
2Douille de montage avec filetage mâle
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4l1l2l3l4l5 +1,0/-0,3l6l7A/F1A/F2couple de serrage
recommandé
en Nm ≈
M 6M 6178,510811202516,81615715
M 8M 81911121012,52329,519,51817920
M 10M 1021131512142633,523,520191135
M 12M 122816181520344431,528251445

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Filetage d1
Type


N° d'identification


Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
26,62
plus TVA 5,06 €
brute 31,68 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,34 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,048 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84831050
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 782-M6-KS-1-NIGN 782-M6-KS-2-NIGN 782-M6-KI-1-NIGN 782-M6-KI-2-NIGN 782-M8-KS-1-NIGN 782-M8-KS-2-NIGN 782-M8-KI-1-NIGN 782-M8-KI-2-NIGN 782-M10-KS-1-NIGN 782-M10-KS-2-NIGN 782-M10-KI-1-NIGN 782-M10-KI-2-NIGN 782-M12-KS-1-NIGN 782-M12-KS-2-NIGN 782-M12-KI-1-NIGN 782-M12-KI-2-NI