JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7822 Entraînements à crémaillère Plastique, pour engrenages cylindriques, angle de pression de 20°, module 1 / 1,5 / 2 / 3

Photo

GN 7822 Entraînements à crémaillère, plastique, pour engrenages cylindriques, angle de pression de 20°, module 1 / 1,5 / 2 / 3
ELESA original design
code: ZCR-A

Description du produit

Information

Les entraînements à crémaillère GN 7822 sont utilisées en combinaison avec les engrenages cylindriques GN 7802 pour convertir le mouvement rotatif en mouvement linéaire. Ils sont utilisés dans les applications d'automatisation présentant une grande précision reproductible et des changements fréquents de direction et de charge.

Le noyau en acier augmente la rigidité et empêche la flexion des crémaillères. En outre, les modules 1 / 1,5 / 2 sont conçus pour une installation continue des crémaillères.

Les entraînements à crémaillère ont un profil de denture de référence avec un angle de pression de 20°. La force FS fait référence à la force maximale admissible qui peut être appliquée à une seule dent.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 120 °C
  • GrisGRGR

RoHS

Sur demande

Autres types

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7822 Entraînements à crémaillère, plastique, pour engrenages cylindriques, angle de pression de 20°, module 1 / 1,5 / 2 / 3 schéma

Options d'article/Tableau

Type

VGCarré, droit, denté
Afficher/Masquer colonnes
ModuleLongueur l
Taille nominale

Taille réelle
b
Largeur de la dent
h1h2sRésistance maximale à la charge FS
sur chaque dent
en N
13503521515148372
1.5250250171715,58633
1.5500565171715,58633
225025120201810993
250056520201810993
3250254303027152234
3500500303027152234

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Module
Longueur l
Type

Couleur
GR

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
19,36
plus TVA 3,68 €
brute 23,04 €
En stock
ELESA Code: 552201
Description: ZCR-A-1.0-350
Poids: 0,262 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.