JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 798.2 Poignées tournantes Plastique, broche en acier, zingué, avec filetage femelle

Photo

GN 798.2 Poignées tournantes, plastique, broche en acier, zingué, avec filetage femelle

Description du produit

Information

Le design typique des poignées tournantes GN 798.2 avec leur forme à encoches constitué de deux cylindres offre à l'opérateur une meilleure préhension.

Spécifications

Poignée
PlastiqueKT, polyamide (PA)

  • Température de fonctionnement jusqu'à 90 °C
  • noir, finition mat

Broche
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 798.2 Poignées tournantes, plastique, broche en acier, zingué, avec filetage femelle schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4l1l2l3t
16M 5101341,5152,510
18M 51014,556192,510
22M 61418,559212,512
24M 61418,574272,512
25M 8162084302,514

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,61
plus TVA 0,88 €
brute 5,49 €
En stock
Poids: 0,020 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 798.2-KT-16-M5GN 798.2-KT-18-M5GN 798.2-KT-22-M6GN 798.2-KT-24-M6GN 798.2-KT-25-M8