JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 798.5 Poignées éclipsables Plastique, mécanisme éclipsable en inox, avec support dans les deux positions

Photo

GN 798.5 Poignées éclipsables en plastique/inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Le design typique des poignées éclipsables GN 798.5 avec leur forme à encoches constitué de deux cylindre offrant à l'opérateur une meilleure préhension, spécialement pour retirer la poignée de sa position verrouillée avant de la remettre en position de repos.

Les poignées éclipsables GN 798.5 sont utilisées lorsque la poignée ne doit pas dépasser temporairement pour des raisons d'espace ou de sécurité.

Spécifications

Poignée
PlastiqueKT, Polyamide (PA)

  • Température de fonctionnement jusqu'à 90 °C
  • noir, finition mat
  • tournante

Mécanisme rétractable
Inox

  • Pièce d'essieu, AISI 303
  • Base plate, AISI 316LHC, fritté

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 798.5 Poignées éclipsables en plastique/inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3l1l2l3l4l5l6
16M 5165815552,59,55
18M 51672,5155679,55
22M 62080,519,567410,55
24M 62095,519,568910,57
25M 620105,519,5698,510,57

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Diamètre de la poignée d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
20,86
plus TVA 3,96 €
brute 24,82 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,13 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,035 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 798.5-KT-16GN 798.5-KT-18GN 798.5-KT-22GN 798.5-KT-24GN 798.5-KT-25