JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 798.7 Poignées éclipsables de sécurité Plastique, mécanisme éclipsable en acier, retour automatique à la position rétractée

Photo

GN 798.7 Poignées éclipsables de sécurité, poignée éclipsable en acier

Description du produit

Information

Les poignées éclipsables de sécurité GN 798.7 sont adaptées aux applications telles que les manivelles droites et les volants à bras si la poignée ne peut pas être verrouillée en position de fonctionnement.

Afin d'amener la poignée en position de fonctionnement, il faut d'abord la tourner de 90° jusqu'à une butée contre un ressort de torsion, puis la pousser contre la pression du ressort dans sa position de maintien.

Utilisée de cette façon et en maintenant la force axiale, la poignée peut être utilisée pour faire tourner la manivelle.

Lorsqu'on relâche la poignée, le ressort la ramène automatiquement en position rentrée.

Spécifications

Poignée
PlastiqueKT, Polyamide (PA)

  • Température de fonctionnement jusqu'à 90 °C
  • noir, finition mat
  • tournante

Mécanisme rétractable
Acier

  • Pièce d'essieu, 1.0718
    noirci
  • Base plate
    fritté, noirci

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 798.7 Poignées éclipsables de sécurité, poignée éclipsable en acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3l1
(à l'arrêt)
l2l3l4l5l6
22M 62082225,573137
24M 62097225,588137
25M 620107225,598137

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Diamètre de la poignée d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
22,90
plus TVA 4,35 €
brute 27,25 €
En stock
Poids: 0,079 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 798.7-KT-22GN 798.7-KT-24GN 798.7-KT-25