JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7984.3 Vis à tête cylindrique Acier, à tête basse et diamètre de tête réduit, +a 6 pans creux

Photo

GN 7984.3 Vis à tête cylindrique en acier, à tête basse et diamètre de tête réduit, à 6 pans creux

Description du produit

Information

Les vis à tête cylindrique GN 7984.3 présentent une tête de faible épaisseur et un diamètre de tête réduit par rapport aux vis à tête cylindrique ISO 4762.

Ces vis peuvent donc être utilisées à des endroits où cela ne serait pas possible avec des vis à tête cylindrique ordinaires en raison de l'espace disponible, par exemple en cas de faible distance par rapport au bord ou de faible profondeur de fraisage.

Compte tenu de la géométrie de leur tête, les vis répondant à cette spécification ont une capacité de charge limitée conformément à la norme ISO 898-1.

Spécifications

Acier
noirciBT


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 7984.3 Vis à tête cylindrique en acier, à tête basse et diamètre de tête réduit, à 6 pans creux schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1l1
Sans arbre

Avec arbre
l2d2 ±0,1kA/FCouple de serrage max
en Nm
M 3681012-----4,5221.4
M 4681012162025--5,52,82,53.4
M 581012162025---7336
M 681012162025-30188,53,5410
M 8101216202530-3522114,5527
M 10162025303540---13,55,5646

Configuration et prix

Filetage d1
Longueur l1 (sans arbre)
Longueur l1 (avec arbre)
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,14
plus TVA 0,41 €
brute 2,55 €
En stock
Poids: -
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181568
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !


Tutoriel sur le téléchargement CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 7984.3-M3-6-BTGN 7984.3-M3-8-BTGN 7984.3-M3-10-BTGN 7984.3-M3-12-BTGN 7984.3-M4-6-BTGN 7984.3-M4-8-BTGN 7984.3-M4-10-BTGN 7984.3-M4-12-BTGN 7984.3-M4-16-BTGN 7984.3-M4-20-BTGN 7984.3-M4-25-BTGN 7984.3-M5-8-BTGN 7984.3-M5-10-BTGN 7984.3-M5-12-BTGN 7984.3-M5-16-BTGN 7984.3-M5-20-BTGN 7984.3-M5-25-BTGN 7984.3-M6-30-BTGN 7984.3-M6-8-BTGN 7984.3-M6-10-BTGN 7984.3-M6-12-BTGN 7984.3-M6-16-BTGN 7984.3-M6-20-BTGN 7984.3-M6-25-BTGN 7984.3-M8-35-BTGN 7984.3-M8-10-BTGN 7984.3-M8-12-BTGN 7984.3-M8-16-BTGN 7984.3-M8-20-BTGN 7984.3-M8-25-BTGN 7984.3-M8-30-BTGN 7984.3-M10-16-BTGN 7984.3-M10-20-BTGN 7984.3-M10-25-BTGN 7984.3-M10-30-BTGN 7984.3-M10-35-BTGN 7984.3-M10-40-BT