JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 8340 Écrous papillon Inox

Photo

GN 8340 Écrous papillon, inox Finition: MT - finition grenaillée mate
Finition: MT - finition grenaillée mate
GN 8340 Écrous papillon, inox Finition: MT - finition grenaillée mate GN 8340 Écrous papillon, inox Finition: PL - poli
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Écrous papillon GN 8340 pour la pose et le serrage facile de pièces sans outil. La forme ergonomique permet d’appliquer de fortes puissances de serrage.

L’emploi de matériaux spécifiques permet l’utilisation de ces écrous papillon dans les environnements particulièrement agressifs.

Spécifications

Moulage d’acier inox de haute précision AISI 316

  • finition grenaillée mateMT
  • poliPL

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 8340 Écrous papillon, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2bd3h1h2t
min.
32M 5491838
32M 6491839
40M 64112139
40M 841121312
50M 861326312
50M 1061326315
63M 10111633415
63M 12111633418

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,64
plus TVA 1,64 €
brute 10,28 €
En stock
Poids: 0,015 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181639
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.