JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 8341 Écrous papillon Inox, conception hygiénique

Photo

GN 8341 Écrous papillon, inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR
Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR
GN 8341 Écrous papillon, inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR GN 8341 Écrous papillon, inox, conception hygiénique Finition: MT - finition mate (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): E - EPDM GN 8341 Écrous papillon, inox, conception hygiénique Finition: MT - finition mate (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR GN 8341 Écrous papillon, inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): E - EPDM
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique
FDA

Homologación FDA

Description du produit

Information

Les écrous papillon GN 8341 sont conformes aux principes de test de la DGUV et destinés aux zones d'hygiène. La version avec fini PL est en outre certifié conforme aux directives de l'EHEDG. La surface de montage étanche permet un montage sans espaces morts ; la géométrie imperméable en combinaison avec la finition de haute qualité empêche l'accumulation d'impuretés et facilite le nettoyage.

Écrous papillon pour la pose et le serrage facile de pièces sans outil. La forme ergonomique permet d’appliquer de fortes puissances de serrage.

L’emploi de matériaux spécifiques permet l’utilisation de ces écrous papillon dans les environnements particulièrement agressifs.

Spécifications

Moulage d’acier inox de haute précision AISI 316

  • finition mate (Ra < 0,8 µm)MT
  • Poli (Ra < 0,8 µm)PL

Anneau d'étanchéité

  • H-NBRH
    Résistant aux températures de -25 °C à +150 °C
  • EPDME
    Résistant aux températures de -40 °C à +120 °C
  • Bleu
  • Dureté de 85 ±5 Shore A
  • Conforme aux exigences de la FDA

RoHS

Accessoire

Anneaux d'étanchéité GN 7600

Sur demande

avec anneau d'étanchéité FKM (fluorine caoutchouc) F

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 8341 Écrous papillon, inox, conception hygiénique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2bd3d4d5h1h2t
min.
40M 441111,872248
50M 551313,8928510
63M 671616,81235612

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Finition
Matériau (anneau d'étanchéité)


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,75
plus TVA 2,23 €
brute 13,98 €
En stock
Poids: 0,029 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181639
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.