JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 875 Vérins de serrage pivotants Aluminium, pneumatiques, en version bloc

Photo

GN 875 Vérins de serrage pivotants, pneumatiques, en version bloc Type: A - Bras de serrage avec trou oblong et deux rondelles à collerette
Type: A - Bras de serrage avec trou oblong et deux rondelles à collerette
GN 875 Vérins de serrage pivotants, pneumatiques, en version bloc Type: A - Bras de serrage avec trou oblong et deux rondelles à collerette GN 875 Vérins de serrage pivotants, pneumatiques, en version bloc Type: AC - Bras de serrage avec trou à fente + deux rondelles à collerette et un ensemble de broches GN 708.1 GN 875 Vérins de serrage pivotants, pneumatiques, en version bloc Type: B - Bras de serrage avec trou fileté GN 875 Vérins de serrage pivotants, pneumatiques, en version bloc Type: F - Bride d'adaptation GN 875 Vérins de serrage pivotants, pneumatiques, en version bloc Type: N - sans bras de serrage

Description du produit

Information

Les vérins de serrage pivotants GN 875 sont utilisés lorsque le point de serrage doit être librement accessible par le haut pour insérer/retirer la pièce de travail.

Pendant l'action de serrage, le bras est tout d'abord pivoté de 90° et abaissé, suivi du mouvement de mise en tension linéaire. Le serrage de la pièce de serrage doit avoir lieu dans la course de serrage.

L'orientation de l'angle du bras de tensionnage peut être réglée arbitrairement durant le montage du vérin de serrage pivotant. Lors du serrage de la vis, la tige du piston ne doit subir aucun couple de serrage. Le bras de serrage doit donc être maintenu pour éviter toute torsion.

Les vérins de serrage pivotants sont équipés d'un piston à anneau magnétique et sont par conséquent pré-montés pour la détection de butée via un capteur.

Spécifications

  • Aluminium
    anodisé dur
    surface résistante à l'usure

  • Vérin pneumatique à double action
    pression max. 6 bars

  • Vis à tête cylindrique DIN 912
    Acier zingué, passivé bleu

  • Rondelle ISO 7092
    Acier zingué, passivé bleu

  • Ensemble de broches GN 708.1, type A
    • Acier zingué
    • Embout en caoutchouc 85 Shore A

RoHS

Accessoire

Bras de serrage GN 875.2
Bras de serrage GN 875.3
Brides d'adaptation GN 875.4
Capteur GN 3380
Vis de serrage GN 708.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 875 Vérins de serrage pivotants, pneumatiques, en version bloc schéma

Options d'article/Tableau

Type

ABras de serrage avec trou oblong et deux rondelles à collerette
ACBras de serrage avec trou à fente + deux rondelles à collerette et un ensemble de broches GN 708.1
BBras de serrage avec trou fileté
FBride d'adaptation
Nsans bras de serrage

Codage

Lpivotement à gauche
Rpivotement à droite
Afficher/Masquer colonnes
Taille
Ø du piston
d1FS en N
Capacité de
serrage
à 6 bars
ab1b2b3b4b5d2
Approvisionnement
port
d3d4d5h1h2
serré
168891542286,712,513M 5M 4M 5M 57075
20121182046309,31718M 5M 5M 6M 87479
251417020553511,31825M 5M 6M 6M 87882
321627025604514,52030G 1/8M 8M 8M 89095
401645025705514,52030G 1/8M 8M 8M 89095
502070030856517,52532G 1/8M 10M 8M 10100105
63201100301008017,52532G 1/8M 10M 8M 10100105
Afficher/Masquer colonnes
Taille
Ø du piston
d1h3 ≈
non serré
Type A, AC


Type B


Type F
l1l2m1m2m3t1w1
Course de
serrage

Course
w2couple de serrage
max.
du bras de serrage
en Nm
1681071071061143414122128,51786
20121271261261345484830141527159
251413512913415,555505038141427189
321615314715420686560451614302118
401615315015424,5686570451615302118
502017216516731778580481615321935
632017016516538778590481615301935
Afficher/Masquer colonnes
Taille
Ø du piston
d1d6d7d8 H7l3l4l5l6m4m5m6m7t2t3t4t5 ≈
168M 54,5-211126-3151211315--4,7
2012M 65,5-11,51724-3644,5222020--5
2514M 8-6171733484044,530201510104,5
3216M 8-618184055455130302015156
4016M 8-621214055525230372015157,5
5020M 10-826264060665340462020156
6320M 10-830304060805340602020157,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
d1
Codage


Type





Cotes de fixation et de montage

GN 875 Drawing Page 3

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
308,33
plus TVA 58,58 €
brute 366,91 €
Demandez le délai de livraison
Poids: 0,242 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84679200
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 875-16-8-L-AGN 875-16-8-R-AGN 875-16-8-L-ACGN 875-16-8-R-ACGN 875-16-8-L-BGN 875-16-8-R-BGN 875-16-8-L-FGN 875-16-8-R-FGN 875-16-8-L-NGN 875-16-8-R-NGN 875-20-12-L-AGN 875-20-12-R-AGN 875-20-12-L-ACGN 875-20-12-R-ACGN 875-20-12-L-BGN 875-20-12-R-BGN 875-20-12-L-FGN 875-20-12-R-FGN 875-20-12-L-NGN 875-20-12-R-NGN 875-25-14-L-AGN 875-25-14-R-AGN 875-25-14-L-ACGN 875-25-14-R-ACGN 875-25-14-L-BGN 875-25-14-R-BGN 875-25-14-L-FGN 875-25-14-R-FGN 875-25-14-L-NGN 875-25-14-R-NGN 875-32-16-L-AGN 875-32-16-R-AGN 875-32-16-L-ACGN 875-32-16-R-ACGN 875-32-16-L-BGN 875-32-16-R-BGN 875-32-16-L-FGN 875-32-16-R-FGN 875-32-16-L-NGN 875-32-16-R-NGN 875-40-16-L-AGN 875-40-16-R-AGN 875-40-16-L-ACGN 875-40-16-R-ACGN 875-40-16-L-BGN 875-40-16-R-BGN 875-40-16-L-FGN 875-40-16-R-FGN 875-40-16-L-NGN 875-40-16-R-NGN 875-50-20-L-AGN 875-50-20-R-AGN 875-50-20-L-ACGN 875-50-20-R-ACGN 875-50-20-L-BGN 875-50-20-R-BGN 875-50-20-L-FGN 875-50-20-R-FGN 875-50-20-L-NGN 875-50-20-R-NGN 875-63-20-L-AGN 875-63-20-R-AGN 875-63-20-L-ACGN 875-63-20-R-ACGN 875-63-20-L-BGN 875-63-20-R-BGN 875-63-20-L-FGN 875-63-20-R-FGN 875-63-20-L-NGN 875-63-20-R-N