JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 876.1 Brides filetées pour vérins de serrage pivotants GN 876, acier

Photo

GN 876.1 Brides filetées, pour vérins de serrage pivotants GN 876

Description du produit

Information

Les brides filetées GN 876.1 sont des accessoires conçus pour les vérins de serrage pivotants GN 876.

Il n'est donc pas nécessaire de tarauder le trou de montage de la pièce.

Spécifications

AcierST
zingué, passivé bleu


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 876.1 Brides filetées, pour vérins de serrage pivotants GN 876 schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
pour
vérins de serrage pivotants
Taille
d1md2hLongueur l
25M 40 x 1,5375,4950
32M 50 x 1,5456,61260
40M 55 x 1,5506,61265
50M 65 x 1,55891575
63M 80 x 1,57091588

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

d1
m

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
22,78
plus TVA 4,33 €
brute 27,11 €
En stock
Poids: 0,073 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.