JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9053 Indicateurs de position 6 chiffres, électroniques, écran LCD

Photo

GN 9053 Indicateurs de position, 6 chiffres, électroniques, écran LCD Couleur: OR - Orange, RAL 2004
ELESA original design
code: DD52R-E
Couleur: OR - Orange, RAL 2004
GN 9053 Indicateurs de position, 6 chiffres, électroniques, écran LCD Couleur: OR - Orange, RAL 2004 GN 9053 Indicateurs de position, 6 chiffres, électroniques, écran LCD Couleur: GR - Gris, RAL 7035

Description du produit

Information

Les indicateurs de position électroniques GN 9053 avec affichage LCD sont extrêmement polyvalents, pratiquement chacune des options de comptage pouvant être sélectionnée directement sur l'appareil à l'aide des touches. La puissance nécessaire à l'écran est fournie par une batterie longue durée.

Les indicateurs sont branchés directement sur la broche via leur arbre creux, avec le support de couple définissant la position du site de montage. Installés de cette manière, les indicateurs détecteront le mouvement de la broche rotative et afficheront la valeur adaptée à l'écran.

Les deux sections du logement sont soudées par ultrasons, rendant ainsi le logement extrêmement étroit, stable et compact.

Le joint en caoutchouc mousse empêche la transmission de vibrations.

Spécifications

Logement
Plastique (Polyamide PA)

  • Orange, RAL 2004OROR
  • Gris, RAL 7035GRGR
  • résistant aux températures jusqu'à 50 °C
  • résistant aux huiles et aux solvants

Écran LCD
6 chiffres et caractères spéciaux


Arbre creux
Inox AISI 304


Joint
Joint torique
Caoutchouc NBR (Perbunan®)
(uniquement pour n° d'identification 2)


RoHS

Sur demande

Logement
Plastique (Polyamide PA)
gris foncé, RAL 7021

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 9053 Indicateurs de position, 6 chiffres, électroniques, écran LCD schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

1Classe de protection IP 65
2Classe de protection IP 67

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
N° d'identification


Couleur
GR
OR

Instructions d'installation

19022287-d32d-4ef7-92f2-dfddd8925d50

Avant l'installation de l'indicateur de position, un alésage doit être prévu pour le point de contact de limitation de couple, comme illustré ci-contre.

Avec les douilles d'adaptation de montage Douilles à serrage GN 952.1, l'arbre creux (avec alésage de 14 mm H7) de l'indicateur de position peut être adapté pour s'ajuster à la broche.

Si le diamètre de l'arbre creux doit être réduit lors du montage d'un bouton de commande, les Boutons de commande GN 957 combinent les deux fonctions en un seul composant (aucune douille d'adaptation n'est requise).

Lors du montage de l'indicateur de position, le point de contact de limitation de couple doit être inséré dans l'alésage afin d'immobiliser le logement. L'arbre creux est monté sur la douille et sécurisé à l'aide de la vis de pression.

Avec les Plaques de serrage GN 9053.6, les douilles peuvent être serrées et fixées après le réglage.

Principe de fonctionnement

Les indicateurs de position électroniques GN 9053/GN 9054 sont très similaires aux indicateurs de position mécaniques GN 953/GN 954/GN 955 en ce qui concerne l'installation et les dimensions extérieures et peuvent normalement les remplacer.
La classe de protection IP 65 ou IP 67 du logement permet une utilisation dans des zones humides, même en contact avec des courants d'eau directs.
La mesure des rotations de la broche s'effectue directement, électroniquement et sans contact. L'énergie nécessaire est fournie par une batterie au lithium d'une durée de vie de 5 ou 8 ans, facilement remplaçable.
L'avantage particulier de l'indicateur de position électronique réside dans sa programmabilité. Presque toutes les options de comptage souhaitées peuvent être configurées directement sur l'appareil à l'aide des touches de fonction.

Drawing Operating principle GN 9053 GN 9054

Avec 3 ou 4 touches de fonction, il est possible de :
--Basculer entre les modes de mesure incrémentielle et absolue
--Changer l'unité de mesure (mm, pouces ou degrés)
--Réinitialiser le compteur ou définir une valeur de décalage
--Changer l'affichage après une rotation de l'arbre et régler la résolution, en d'autres termes, le nombre de décimales affichées
--Définir le sens de rotation/comptage
--Régler l'orientation de l'affichage (en fonction de la situation d'installation) et de la vitesse de rotation maximale

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
158,47
plus TVA 30,11 €
brute 188,58 €
En stock
ELESA Code: CE.99052
Description: DD52R-E-SST-IP65-C2
Poids: 0,129 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90318080
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 9053-1-ORGN 9053-2-ORGN 9053-1-GRGN 9053-2-GR