JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 919 Moyeux à excentrique

Photo

GN 919 Moyeux à excentrique, acier fritté

Description du produit

Information

Les moyeux à excentrique GN 919 sont utilisés pour des opérations de réglage et de serrage. En règle générale, ils sont équipés d'un levier de commande GN 310.

L'excentrique présente l'avantage de conserver une force de serrage constante dans toutes les positions de sa course. De plus, l'excentrique est doté d'un verrouillage automatique.

Les axes épaulés rectifiés GN 732 peuvent faire office de goupilles de roulement.

Spécifications

Acier

  • EHT
    cémenté de 0,2 à 0,4 mm
  • blanc

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 919 Moyeux à excentrique, acier fritté schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H9b1 -0,05/-0,15b2d3d4
Levier de commande
lr1r2r3r4st
min.
24B 81311M 68281213,3214,6415,33,39
30B 101513M 810321516,6518,319,124,112
35B 121715M 10123617,519,4221,3422,314,815

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Alésage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,87
plus TVA 1,50 €
brute 9,37 €
En stock
Poids: 0,059 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84662020
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.