JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9190 Crampon latéraux Acier, avec levier à excentrique

Photo

GN 9190 Crampon latéraux, acier, avec levier à excentrique Type: E - Avec mâchoire de serrage dentelée
Codage: L - Serrage par rotation anti-horaire
Type: E - Avec mâchoire de serrage dentelée
Codage: L - Serrage par rotation anti-horaire
GN 9190 Crampon latéraux, acier, avec levier à excentrique Type: E - Avec mâchoire de serrage dentelée
Codage: L - Serrage par rotation anti-horaire GN 9190 Crampon latéraux, acier, avec levier à excentrique Type: E - Avec mâchoire de serrage dentelée
Codage: R - Serrage par rotation horaire GN 9190 Crampon latéraux, acier, avec levier à excentrique Type: P - Avec mâchoire de serrage prismatique
Codage: L - Serrage par rotation anti-horaire GN 9190 Crampon latéraux, acier, avec levier à excentrique Type: P - Avec mâchoire de serrage prismatique
Codage: R - Serrage par rotation horaire

Description du produit

Information

Avec les crampons latéraux GN 9190, les pièces sont serrées par une mâchoire de serrage pivotante. La force de serrage agit latéralement et par le haut pour tirer sur la pièce et la serrer contre des butées fixes et le plan de pose.

La course de serrage de la mâchoire de serrage résulte du mouvement de pivotement du levier à excentrique. Lorsque le levier est relâché, la mâchoire de serrage s’ouvre sous la force du ressort. La faible hauteur totale des crampons latéraux permet d'usiner la pièce sur toute sa surface.

Les crampons latéraux peuvent être vissés directement, par ex. sur un plan de pose, ou fixés à des tables de machine avec des rainures en T. Ils peuvent également être montés dans n'importe quelle position perpendiculaire à la rainure en T à l'aide des blocs de support à créneaux GN 9190.3 qui sont disponibles comme accessoires. Dans ce cas, la vis fournie doit être remplacée conformément aux instructions contenues dans le tableau.

Pour garantir la facilité de fonctionnement et une force de serrage maximale, graisser légèrement les mécanismes de mise en tension.

Spécifications

Mécanismes de serrage
Acier

  • Cémentés
  • Noirci

Bouton champignon DIN 319
Plastique, Duroplast
Noir, finition brillante


Pour largeur de rainure a = 10 / 14

  • Écrou pour rainure en T DIN 508
  • Vis d'assemblage à tête cylindrique à six pans creux DIN 912
    Acier noir
    Résistance 12.9

Pour largeur de rainure a = 12

  • Boulons en "T" DIN 787
  • Écrous à 6 pans DIN 934
    Acier noir

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 9190 Crampon latéraux, acier, avec levier à excentrique schéma

Options d'article/Tableau

Type

EAvec mâchoire de serrage dentelée
PAvec mâchoire de serrage prismatique

Codage

RSerrage par rotation horaire
LSerrage par rotation anti-horaire
Afficher/Masquer colonnes
a
Largeur de la rainure
d1FS en kN
Force de serrage maxi
bd2d3
Mini

Maxi
h1h2
10M 83,5328,4426208
12*M 1274812,54263816
14M 1274812,54263816
Afficher/Masquer colonnes
a
Largeur de la rainure
h3h4h5l1l2l3s
course de serrage
Vis recommandée
pour combinaison
avec GN 9190.3
10403012,613232503DIN 912-M8x25
12*6263-19040724-
14624019,119040724DIN 912-M12x35
* Combinaison impossible avec GN 9190.3

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
a
d1
Type


Codage


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
171,12
plus TVA 32,51 €
brute 203,63 €
En stock
Poids: 0,262 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84662098
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.