JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9192 Vérins de bridage Acier

Photo

GN 9192 Vérins de bridage, acier Type: S - Avec vis de serrage
Type: S - Avec vis de serrage
GN 9192 Vérins de bridage, acier Type: S - Avec vis de serrage GN 9192 Vérins de bridage, acier Type: K - Avec manette indexable à force de serrage accrue

Description du produit

Information

Les vérins de bridage GN 9192 sont des éléments de positionnement compacts pour le serrage rapide et sûr dans la construction d'outils et de fixations. Le mouvement de rotation et de serrage de la vis de serrage ou de la manette indexable permet de serrer la pièce en abaissant le bras de serrage.

Le bras de serrage pivote manuellement à 360° afin de permettre l’insertion et l’extraction rapides et faciles des pièces par le haut. Le taraudage du bras de serrage d3 permet de fixer les supports de positionnement et les vis de pression.

Les anneaux de positionnement GN 9192.2, disponibles en option, limitent à 110° l’angle de pivotement des vérins de bridage vers la gauche ou vers la droite à l’aide d’un pion de positionnement. Le réglage de la position de l'anneau permet de d’atteindre précisément la position de serrage par pivotement du vérin contre la goupille de positionnement.

Les vérins de bridage peuvent être vissés directement, par ex. dans une plaque de montage, ou fixés à des tables de machine avec des rainures en T. Les vérins de hauteur GN 9192.3 permettent d’augmenter la hauteur de serrage. La manette indexable à force de serrage accrue (type K) est fournie séparément.

Spécifications

Socle
Acier

  • Cémentés
  • Noirci

Écrou à pointes à enfoncer

  • Acier noir de qualité supérieure
  • Classe de résistance 10

Vis de pression DIN 913
Acier noir


Manette indexable à force de serrage accrue (type K)

  • Zinc moulé sous pression
    Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturée
  • Insert fileté et douille
    Acier nitruré et noirci

RoHS

Accessoire

Anneau de positionnement GN 9192.2
Vérins de hauteur GN 9192.3

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 9192 Vérins de bridage, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

SAvec vis de serrage
KAvec manette indexable à force de serrage accrue
Afficher/Masquer colonnes
d1w
Course
FH en kN
Capacité de retenue
b1b2d2d3h1
Mini

Maxi
h2
25552610M 8M 8303510
4020104017M 12M 12507015
4030104017M 12M 12689815
4040104017M 12M 129513522
Afficher/Masquer colonnes
d1h3
Type S

Type K
l1l2l3l4l5A/F
2520,972,549,53528207822
40361057555433510836
40361057555433510836
40361057555433510836

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
w
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
154,28
plus TVA 29,31 €
brute 183,59 €
En stock
Poids: 0,227 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84662098
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.