JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9192.2 Anneau de positionnement pour vérins de bridage GN 9192, acier

Photo

GN 9192.2 Anneau de positionnement pour vérins de bridage GN 9192

Description du produit

Information

Les anneaux de positionnement GN 9192.2 limitent la plage de pivotement des vérins de bridage GN 9192 à 110° vers la gauche ou vers la droite par l'intermédiaire d'une goupille de positionnement. La position de l'anneau peut être ajustée pour garantir que la position de serrage est atteinte de manière fiable lorsque le vérin pivote sur la goupille de positionnement.

L'anneau de positionnement est fixé à l'aide de deux boulons de serrage. La course du vérin de bridage est réduite de la hauteur h1 de l'anneau de positionnement.

Spécifications

Acier
noirci


Boulons de serrage

  • Acier, noirci
  • Pivot en laiton

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 9192.2 Anneau de positionnement pour vérins de bridage GN 9192 schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d0
Ø du vérin de bridage
GN 9192
d1h1bd2h2l1l2
402873551643,517,5

Configuration et prix

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
52,30
plus TVA 9,94 €
brute 62,24 €
En stock
Poids: 0,032 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84662098
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.