JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9192.3 Vérins de hauteur Acier

Photo

GN 9192.3 Vérins de hauteur, acier

Description du produit

Information

Les vérins de hauteur GN 9192.3 permettent d’augmenter la hauteur de serrage des vérins de bridage GN 9192.

Les vérins de hauteur peuvent également être combinés à des supports de positionnement et des vis de pression afin de positionner les points de contact à une plus grande distance de la surface de référence.

Spécifications

Acier

  • Cémentés
  • Noirci

Vis de pression DIN 913
Acier noir


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 9192.3 Vérins de hauteur, acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 -0,1d2h1 ±0,01h2Longueur lA/F
25M 820102022
25M 840202536
40M 1235203036
40M 1270203536

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
d2
h1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
43,33
plus TVA 8,23 €
brute 51,56 €
En stock
Poids: 0,071 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84662098
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.