JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 927.4 Leviers à excentrique avec goujon fileté, plaque de contact en plastique

Photo

GN 927.4 Leviers à excentrique avec goujon fileté, levier en zinc moulé sous pression Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage
Couleur: S - argenté, RAL 9006
Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage
Couleur: S - argenté, RAL 9006
GN 927.4 Leviers à excentrique avec goujon fileté, levier en zinc moulé sous pression Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage
Couleur: S - argenté, RAL 9006 GN 927.4 Leviers à excentrique avec goujon fileté, levier en zinc moulé sous pression Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage
Couleur: B - noir, RAL 9005 GN 927.4 Leviers à excentrique avec goujon fileté, levier en zinc moulé sous pression Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage
Couleur: O - orange, RAL 2004 GN 927.4 Leviers à excentrique avec goujon fileté, levier en zinc moulé sous pression Type: A - Plaque de contact en plastique avec écrou de réglage
Couleur: R - rouge, RAL 3000 GN 927.4 Leviers à excentrique avec goujon fileté, levier en zinc moulé sous pression Type: B - Plaque de contact en plastique sans écrou de réglage
Couleur: B - noir, RAL 9005 GN 927.4 Leviers à excentrique avec goujon fileté, levier en zinc moulé sous pression Type: B - Plaque de contact en plastique sans écrou de réglage
Couleur: O - orange, RAL 2004 GN 927.4 Leviers à excentrique avec goujon fileté, levier en zinc moulé sous pression Type: B - Plaque de contact en plastique sans écrou de réglage
Couleur: R - rouge, RAL 3000 GN 927.4 Leviers à excentrique avec goujon fileté, levier en zinc moulé sous pression Type: B - Plaque de contact en plastique sans écrou de réglage
Couleur: S - argenté, RAL 9006

Description du produit

Information

Les leviers à excentrique GN 927.4 sont utilisés pour le serrage et le desserrage rapides. Ici, contrairement à une opération de serrage par filetage, ces leviers permettent un serrage sans couple.

Le levier a été conçu de façon à ce que son mouvement ne puisse pas dépasser la force de serrage maximale. Il n'y a pas de composants mobiles, car tous sont assemblés et montés dans le bon ordre.

Le type A présente les avantages suivants :
La distance entre la bride à excentrique et la surface de contact est réglable au moyen d'un filetage à pas fin, permettant de régler facilement la position de serrage avec une force de serrage maximale. De plus, la position du levier par rapport à l'axe de serrage peut être déterminée.

Spécifications

Levier
Zinc moulé sous pression
Fini poudré
(résine époxy résistante à l'abrasion)
noir, RAL 9005BB
orange, RAL 2004OO
rouge, RAL 3000RR
argenté, RAL 9006SS


Axe, vis de compression
Écrou de réglage et vis de réglage (type A)
Inox AISI 303


Plaques de contact

  • Type A
    Technopolymère (Polyacétal POM)
    renforcé de fibre de verre
  • Type B
    Technopolymère (Polyamide PA)
    renforcé de fibre de verre

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 927.4 Leviers à excentrique avec goujon fileté, levier en zinc moulé sous pression schéma

Options d'article/Tableau

Type

APlaque de contact en plastique avec écrou de réglage
BPlaque de contact en plastique sans écrou de réglage
Afficher/Masquer colonnes
l1d2l2
en position de serrage
bd3d4d5h
course à 90°
mouvement
de levier
l3
en position de
serrage
l4
Plage
réglable
l5
en position de
serrage
44M 41216202530--121215140,513,222,2
44M 512162025303540121215140,513,222,2
63M 51620253035405016161918,50,7516,32,53
63M 61620253035405016161918,50,7516,32,53
82M 62025303540506020202522,5119,533,7
82M 82025303540506020202522,5119,533,7
101M 820253035405060252630271,525,344,8
101M 1020253035405060252630271,525,344,8

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Longueur du levier l1
Filetage d2
Longueur du filetage l2
Type


Couleur
B
O
R
S

Caractéristiques de construction (Type A)

Schéma GN 927

Exemples d'application

Exemples d'application GN 927

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,14
plus TVA 1,93 €
brute 12,07 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,04 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,027 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.