JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 71752 Teste a forcella Steel

Foto

DIN 71752 Teste a forcella, acciaio

Descrizione del prodotto

Informazioni

La misura d1= 12 viene fornita con una filettatura fine M12 x1,5 a norma DIN. Nella pratica, tuttavia, è preferibile M12 x1,25. DIN 71752 non prevede la misura d1= 20.

Specifiche

Acciaio

  • Classe 5
  • Zincato, passivato blu

RoHS

Su richiesta

Teste a forcella in conformità alla norma DIN 71752 con d1 = 25, 30, 35, 42 e 50

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
DIN 71752 Teste a forcella, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
 H9
l1d2
Filettatura
sinistra

Filettatura fine
abd3l2l3l4
4816M 4--848162421296
51020M 5M 5L-1059203026367,5
61224M 6M 6L-12610243631439
81632M 8M 8LM 8F = M 8x1168143248425812
102040M 10M 10LM 10F = M 10x1,252010184060527215
122448M 12M 12LM 12F = M 12x1,252412204872628618
142856M 14M 14LM 14F = M 14x1,528142456857210122,5
163264M 16M 16LM 16F = M 16x1,532162664968311524
2040-M 20M 20L-40203480-105-30

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Foro alesato d1
Lunghezza l1
Filettatura d2
Filettatura sinistra d2
Filettatura fine d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,95
più IVA 0,18 €
lordo 1,13 €
Richiedi i tempi di consegna
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098