JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 7603 Anelli di tenuta per tappi filettati DIN 908, rame/alluminio

Foto

DIN 7603 Anelli di tenuta, per tappi filettati DIN 908, rame/alluminio Materiale: AL - Alluminio
Materiale: AL - Alluminio
DIN 7603 Anelli di tenuta, per tappi filettati DIN 908, rame/alluminio Materiale: AL - Alluminio DIN 7603 Anelli di tenuta, per tappi filettati DIN 908, rame/alluminio Materiale: A4 - Acciaio INOX DIN 7603 Anelli di tenuta, per tappi filettati DIN 908, rame/alluminio Materiale: CU - Rame
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli anelli di tenuta elencati in questo foglio di normalizzazione sono solo un estratto della norma DIN 7603.

Si utilizzano in combinazione con i tappi filettati DIN 908.

Specifiche

RameCU


AlluminioAL


Acciaio INOX AISI 316TiA4


RoHS

Su richiesta

Altre misure

  • Altri materiali
  • Altri tipi

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
DIN 7603 Anelli di tenuta, per tappi filettati DIN 908, rame/alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AGuarnizione piana
Mostra / Nascondi colonne
d1
Dimensione
nominale

Dimensione effettiva +0,3
d2
Dimensione
nominale

Dimensione effettiva -0,2
±0,2adatto per DIN 908 / DIN 910\Packaging units
4*4,287,91--10
5*5,27,57,41--10
6,5*6,79,59,41--10
88,211,511,41M 8 x 1-10
1010,213,513,41M 10 x 1G 1/810
1212,21615,91,5M 12 x 1,5-10
1414,21817,91,5M 14 x 1,5G 1/410
1616,22019,91,5M 16 x 1,5-10
1717,22120,91,5-G 3/85
1818,22221,91,5M 18 x 1,5-5
2020,22423,91,5M 20 x 1,5-5
2121,22625,91,5-G 1/25
2222,22726,91,5M 22 x 1,5-5
2424,32928,92M 24 x 1,5-5
2626,33130,92M 26 x 1,5-5
2727,33231,92M 27 x 2G 3/45
3030,33635,92M 30 x 1,5-1
3333,33938,92M 33 x 2G 11
4242,34948,92M 42 x 2G 1 1/41
4848,35554,92M 48 x 2G 1 1/21
* only available in version CU and AL

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale



Diametro interno d1
Diametro esterno d2
Tipo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,12
più IVA 0,02 €
lordo 0,14 €
In magazzino
Peso: -
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
74152100
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

DIN 7603-CU-4-8-ADIN 7603-AL-4-8-ADIN 7603-CU-5-7,5-ADIN 7603-AL-5-7,5-ADIN 7603-CU-6,5-9,5-ADIN 7603-AL-6,5-9,5-ADIN 7603-CU-8-11,5-ADIN 7603-AL-8-11,5-ADIN 7603-A4-8-11,5-ADIN 7603-CU-10-13,5-ADIN 7603-AL-10-13,5-ADIN 7603-A4-10-13,5-ADIN 7603-CU-12-16-ADIN 7603-AL-12-16-ADIN 7603-A4-12-16-ADIN 7603-CU-14-18-ADIN 7603-AL-14-18-ADIN 7603-A4-14-18-ADIN 7603-CU-16-20-ADIN 7603-AL-16-20-ADIN 7603-A4-16-20-ADIN 7603-CU-17-21-ADIN 7603-AL-17-21-ADIN 7603-A4-17-21-ADIN 7603-CU-18-22-ADIN 7603-AL-18-22-ADIN 7603-A4-18-22-ADIN 7603-CU-20-24-ADIN 7603-AL-20-24-ADIN 7603-A4-20-24-ADIN 7603-CU-21-26-ADIN 7603-AL-21-26-ADIN 7603-A4-21-26-ADIN 7603-CU-22-27-ADIN 7603-AL-22-27-ADIN 7603-A4-22-27-ADIN 7603-CU-24-29-ADIN 7603-AL-24-29-ADIN 7603-A4-24-29-ADIN 7603-CU-26-31-ADIN 7603-AL-26-31-ADIN 7603-A4-26-31-ADIN 7603-CU-27-32-ADIN 7603-AL-27-32-ADIN 7603-A4-27-32-ADIN 7603-CU-30-36-ADIN 7603-AL-30-36-ADIN 7603-A4-30-36-ADIN 7603-CU-33-39-ADIN 7603-AL-33-39-ADIN 7603-A4-33-39-ADIN 7603-CU-42-49-ADIN 7603-AL-42-49-ADIN 7603-A4-42-49-ADIN 7603-CU-48-55-ADIN 7603-AL-48-55-ADIN 7603-A4-48-55-A