JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 98 Impugnature girevoli Acciaio / Alluminio / Plastica, albero in acciaio, zincato

Foto

DIN 98 Impugnature girevoli, acciaio / alluminio / plastica, albero in acciaio, zincato Materiale: ST - Acciaio
Tipo: D - Con albero liscio
Materiale: ST - Acciaio
Tipo: D - Con albero liscio
DIN 98 Impugnature girevoli, acciaio / alluminio / plastica, albero in acciaio, zincato Materiale: ST - Acciaio
Tipo: D - Con albero liscio DIN 98 Impugnature girevoli, acciaio / alluminio / plastica, albero in acciaio, zincato Materiale: AL - Alluminio
Tipo: D - Con albero liscio DIN 98 Impugnature girevoli, acciaio / alluminio / plastica, albero in acciaio, zincato Materiale: AL - Alluminio
Tipo: E - Con perno filettato DIN 98 Impugnature girevoli, acciaio / alluminio / plastica, albero in acciaio, zincato Materiale: KT - Plastica
Tipo: D - Con albero liscio DIN 98 Impugnature girevoli, acciaio / alluminio / plastica, albero in acciaio, zincato Materiale: KT - Plastica
Tipo: E - Con perno filettato DIN 98 Impugnature girevoli, acciaio / alluminio / plastica, albero in acciaio, zincato Materiale: ST - Acciaio
Tipo: E - Con perno filettato

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le impugnature girevoli DIN 98 tipo D vengono fornite smontate, in modo che l'albero possa essere inserito a pressione o avvitato in un foro cieco filettato prima del montaggio.

Picchiettando leggermente con un martello di gomma in direzione assiale, l'impugnatura viene fissata all'asse in maniera sufficientemente salda da mantenerla in posizione pur garantendone la rotazione.

Specifiche

Maniglia

  • AcciaioST
    Zincato, passivato blu
  • AlluminioAL
    Finitura lucida
  • PlasticaKT, poliammide (PA)
    • Temperatura di esercizio fino a 90 °C
    • Nero, finitura matt

Albero
acciaio
zincato, passivato blu


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
DIN 98 Impugnature girevoli, acciaio / alluminio / plastica, albero in acciaio, zincato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

DCon albero liscio
ECon perno filettato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 h8
Tipo D
ST / AL


KT
d3
Tipo E
ST / AL


KT
d4  h13l1l2l3A/F
Esagono
interno
1677M 6M 61049115,53
2088M 8M 813611364
251010M 10M 1016751485
321313M 12M 1220952110,56
3616-M 16-2210626118

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale



Diametro impugnatura d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,77
più IVA 1,29 €
lordo 8,06 €
In magazzino
Peso: 0,053 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

DIN 98-AL-16-DDIN 98-AL-16-EDIN 98-ST-16-DDIN 98-ST-16-EDIN 98-KT-16-DDIN 98-KT-16-EDIN 98-AL-20-DDIN 98-AL-20-EDIN 98-ST-20-DDIN 98-ST-20-EDIN 98-KT-20-DDIN 98-KT-20-EDIN 98-AL-25-DDIN 98-AL-25-EDIN 98-ST-25-DDIN 98-ST-25-EDIN 98-KT-25-DDIN 98-KT-25-EDIN 98-AL-32-DDIN 98-AL-32-EDIN 98-ST-32-DDIN 98-ST-32-EDIN 98-KT-32-DDIN 98-KT-32-EDIN 98-AL-36-DDIN 98-AL-36-EDIN 98-ST-36-DDIN 98-ST-36-E