JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 131.1 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari Alluminio

Foto

GN 131.1 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari, alluminio d1: G - con inserto scorrevole
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
d1: G - con inserto scorrevole
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
GN 131.1 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari, alluminio d1: G - con inserto scorrevole
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 131.1 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari, alluminio d1: B - Foro alesato
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Descrizione del prodotto

Informazioni

I morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari GN 131.1 sono una variante dei morsetti di collegamento a croce. I fori di montaggio aggiuntivi servono per collegare l’alberino di trascinamento di un attuatore lineare. I fori denominati "G" sono provvisti di bussole di scorrimento.

Il gioco dei fori di guida d1 / d2 può essere regolato per mezzo delle viti in z oppure è possibile bloccare i morsetti di collegamento per attuatori lineari dopo la regolazione.

Per un fissaggio rapido senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Alluminio
Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW


Bussola di scorrimento
Plastica (PTFE)


Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Accessorio

Kit di serraggio GN 911

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 131.1 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 2 viti a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1 - d2
senza
bussola di scorrimento

con
bussola di scorrimento
d3
Viti di
montaggio sulla
 chiave di guida
k
Lunghezza di
bloccaggio
l1mz
Posizioni
viti
Accessorio
Raccom. kit di serraggio
GN 911 per
 z
l2
B 18 - B18G 18 - B18M 3256420M6-2045 | 63

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

d1 - d2
d1 - d2
N° identificativo

Finitura
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
46,99
più IVA 8,93 €
lordo 55,92 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,18 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,064 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000