JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 132.2 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari Alluminio, per sistema a due assi

Foto

GN 132.2 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari, alluminio N° identificativo: B - Foro alesato
Finitura: S - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
N° identificativo: B - Foro alesato
Finitura: S - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
GN 132.2 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari, alluminio N° identificativo: B - Foro alesato
Finitura: S - nero, RAL 9005, finitura testurizzata GN 132.2 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari, alluminio N° identificativo: G - con inserto scorrevole
Finitura: S - nero, RAL 9005, finitura testurizzata

Descrizione del prodotto

Informazioni

I morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari GN 132.2 sono una variante dei morsetti di collegamento a croce. I fori di montaggio aggiuntivi servono per collegare l’alberino di trascinamento di un attuatore lineare. I fori denominati "G" sono provvisti di bussole di scorrimento.

Le viti in z consentono di adattare il gioco dei fori di guida d1 / d2 o di bloccare i morsetti di collegamento per attuatori lineari dopo la regolazione.

Per un fissaggio rapido senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    nero, RAL 9005, finitura testurizzataSS

Bussola di scorrimento
Plastica (PTFE)


Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Accessorio

Kit di serraggio GN 911

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 132.2 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 2 viti a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1 - d2
Sistema a due assi
senza
bussola di scorrimento


con
bussola di scorrimento
k
Lunghezza di
bloccaggio
d3
Viti di
montaggio sulla
 chiave di guida
l1l2mz
Posizioni
viti
Accessorio
Raccom. kit di serraggio
GN 911 per
 z
l3
B30 - B30G30 - G3040M 4974033M8-2563 | 78
B30 - B30G30 - G3056M 41255645M10-35-
B40 - B40G40 - G4056M 51255645M10-3578 | 92
B40 - B40G40 - G4065M 51436553M10-50-
B50 - B50G50 - G5065M 61436553M10-5078 | 92
B60 - B60G60 - G6080M 81698065M10-5078 | 92

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
d1 - d2
d1 - d2
k
N° identificativo

Finitura
S

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
36,46
più IVA 6,93 €
lordo 43,39 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,43 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,168 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000