JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 132.25 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari per sistema a due assi, acciaio INOX

Foto

GN 132.25 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari, per sistema a due assi, acciaio INOX Tipo: B - Con guarnizioni
Tipo: B - Con guarnizioni
GN 132.25 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari, per sistema a due assi, acciaio INOX Tipo: B - Con guarnizioni GN 132.25 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari, per sistema a due assi, acciaio INOX Tipo: A - Senza guarnizioni
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari GN 132.15 / GN 132.25 sono una variante dei morsetti di collegamento a croce. I fori di montaggio aggiuntivi servono per collegare l’alberino di trascinamento di un attuatore lineare. I fori denominati G sono provvisti di bussole di scorrimento.

Le viti in z consentono di adattare il gioco dei fori di guida d1 / d2 o di bloccare i morsetti di collegamento per attuatori lineari dopo la regolazione. Il tipo B è provvisto di guarnizioni in corrispondenza delle viti.

Per un fissaggio rapido senza attrezzi, i dadi ciechi possono essere sostituiti dai kit di serraggio GN 911.3 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Acciaio INOX AISI CF-8
Finitura matt da sabbiatura


Bussola di scorrimento
Plastica (PTFE)


Bullone a testa tonda DIN 603
Acciaio INOX


Dadi ciechi DIN 917 / Rondelle
Acciaio INOX


Guarnizioni

  • Dischi di tenuta
    Plastica (poliacetale POM)
  • Anello distanziale
    Silicone, 40- 60 Shore A

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 132.25 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari, per sistema a due assi, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza guarnizioni
BCon guarnizioni

N° identificativo

4Con 2 dadi ciechi in acciaio INOX DIN 917
Mostra / Nascondi colonne
d1 - d2
con
bussola di scorrimento
bd3d4
Viti di
montaggio sulla
 chiave di guida
k
Lunghezza di
bloccaggio
l1mz
Posizioni
viti
Accessorio
Raccom. kit di serraggio
GN 911.3 per
 z
l2
G30 - G302237M 44010433M 863 | 78
G50 - G503060M 66515053M 1078 | 92

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
d1 - d2
Tipo


N° identificativo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
109,55
più IVA 20,81 €
lordo 130,36 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 1,64 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,296 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73072210