JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 176 Blocchi di presa Plastica, per sensori/riflettori

Foto

GN 176 Blocchi di presa, plastica Tipo: A - Per montaggio sensori
Original design
MSX.
Tipo: A - Per montaggio sensori
GN 176 Blocchi di presa, plastica Tipo: A - Per montaggio sensori GN 176 Blocchi di presa, plastica GN 176 Blocchi di presa, plastica Tipo: B - Per montaggio sensori GN 176 Blocchi di presa, plastica Tipo: C - Con foro alesato per vite a testa svasata M6 GN 176 Blocchi di presa, plastica Tipo: D - Per montaggio riflettore GN 176 Blocchi di presa, plastica Tipo: E - Per montaggio riflettore GN 176 Blocchi di presa, plastica Tipo: F - Per fori particolari

Descrizione del prodotto

Informazioni

I blocchi di presa GN 176 sono progettati per la registrazione di sensori e riflettori commerciali.

Vengono normalmente utilizzati in combinazione con i morsetti di sostegno e sono progettati per il montaggio sia su tubi (barre) tondi che su tubi (barre) quadri. Un accoppiamento geometrico impedisce la rotazione dell'elemento di bloccaggio nei tubi (barre) quadri.

Specifiche

  • Plastica (Poliammide)
    • Rinforzata con fibra di vetro
    • Resistente a temperature fino a 60 °C
    • Nero, finitura matt

  • Viti a testa cilindrica DIN 912
    Acciaio INOX AISI 304

  • Dadi esagonali ISO 4032
    Acciaio INOX AISI 304

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 176 Blocchi di presa, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

APer montaggio sensori
BPer montaggio sensori
CCon foro alesato per vite a testa svasata M6
DPer montaggio riflettore
EPer montaggio riflettore
FPer fori particolari
Mostra / Nascondi colonne
d
Foro alesato
kl1l2l3ms
Quadro
B 102158,530825V 8
B 122158,530825V 10
B 142158,530825V 12

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Foro alesato d
Tipo






Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,88
più IVA 0,36 €
lordo 2,24 €
In magazzino
ELESA Code: 440131
Descrizione: MSX.56-TA-8-10
Peso: 0,023 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 176-B10-AGN 176-B10-BGN 176-B10-CGN 176-B10-DGN 176-B10-EGN 176-B10-FGN 176-B12-AGN 176-B12-BGN 176-B12-CGN 176-B12-DGN 176-B12-EGN 176-B12-FGN 176-B14-AGN 176-B14-BGN 176-B14-CGN 176-B14-DGN 176-B14-EGN 176-B14-F