JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 177 Dispositivi universali di fissaggio e posizionamento Plastica

Foto

GN 177 Dispositivi universali di fissaggio e posizionamento, plastica Colore della calottina: DSW - nero, RAL 9005, finitura lucida
ELESA original design
code: MSR.
Colore della calottina: DSW - nero, RAL 9005, finitura lucida
GN 177 Dispositivi universali di fissaggio e posizionamento, plastica Colore della calottina: DSW - nero, RAL 9005, finitura lucida GN 177 Dispositivi universali di fissaggio e posizionamento, plastica Colore della calottina: DBL - blu, RAL 5024, finitura lucida GN 177 Dispositivi universali di fissaggio e posizionamento, plastica Colore della calottina: DGB - giallo, RAL 1021, finitura lucida GN 177 Dispositivi universali di fissaggio e posizionamento, plastica Colore della calottina: DGR - grigio, RAL 7035, finitura lucida GN 177 Dispositivi universali di fissaggio e posizionamento, plastica Colore della calottina: DOR - arancione, RAL 2004, finitura lucida GN 177 Dispositivi universali di fissaggio e posizionamento, plastica Colore della calottina: DRT - rosso, RAL 3000, finitura lucida

Descrizione del prodotto

Informazioni

Con il dispositivo universale di fissaggio e posizionamento GN 177, il blocco di presa GN 177.1 può essere ruotato in modo rapido e sicuro nella posizione desiderata. Il tubo di ritegno regolabile fissato alla base ha undici posizioni di bloccaggio.

Con una sola vite di bloccaggio (cava esagonale) ciascuno, la base, l'elemento a croce e il blocco di presa GN 177.1 si possono fissare sui tubi di ritegno nella posizione desiderata.

Il profilo dentato del tubo di ritegno impedisce qualsiasi movimento indesiderato, indipendentemente dalla coppia di serraggio della vite di bloccaggio.

Specifiche

Blocco di presa GN 177.1
Plastica (poliammide PA)
Nero, finitura matt


Base
Plastica
Nero, finitura matt


Colore della calottina:
nero, RAL 9005, finitura lucidaDSWDSW
arancione, RAL 2004, finitura lucidaDORDOR
grigio, RAL 7035, finitura lucidaDGRDGR
giallo, RAL 1021, finitura lucidaDGBDGB
blu, RAL 5024, finitura lucidaDBLDBL
rosso, RAL 3000, finitura lucidaDRTDRT


Elemento a croce
Plastica

  • Rinforzata con fibra di vetro
  • Nero, finitura matt

Tubo di ritegno

  • Alluminio, liscio
  • Calottine
    Plastica (poliammide PA)
    Nero, finitura matt

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 177 Dispositivi universali di fissaggio e posizionamento, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1l1l2
13100116166216266316
13150116166216266316
13200116166216266316
13250116166216266316
13300116166216266316

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro d1
lunghezza braccio l1
Altezza l2
Colore della calottina
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
12,69
più IVA 2,41 €
lordo 15,10 €
In magazzino
Peso: 0,109 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097