JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 177.1 Blocchi di presa per GN 177 Plastica

Foto

GN 177.1 Blocchi di presa per GN 177, plastica Tipo: C - Con foro alesato per vite a testa svasata M6
ELESA original design MSR.60-TA/TB/TC/TD/TE/TF
Tipo: C - Con foro alesato per vite a testa svasata M6
GN 177.1 Blocchi di presa per GN 177, plastica Tipo: C - Con foro alesato per vite a testa svasata M6 GN 177.1 Blocchi di presa per GN 177, plastica Tipo: A - Per montaggio sensori GN 177.1 Blocchi di presa per GN 177, plastica Tipo: B - Per montaggio sensori GN 177.1 Blocchi di presa per GN 177, plastica Tipo: D - Per montaggio riflettore GN 177.1 Blocchi di presa per GN 177, plastica Tipo: E - Per montaggio riflettore

Descrizione del prodotto

Informazioni

Accessori per il dispositivo universale di fissaggio e posizionamento GN 177.

Specifiche

Plastica (Poliammide PA)

  • Rinforzata con fibra di vetro
  • Colore nero, finitura matt

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 177.1 Blocchi di presa per GN 177, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

APer montaggio sensori
BPer montaggio sensori
CCon foro alesato per vite a testa svasata M6
DPer montaggio riflettore
EPer montaggio riflettore
Mostra / Nascondi colonne
dTubi di ritegno utilizzati
13GN 177.4-13-...

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro d
Tipo





Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,92
più IVA 0,55 €
lordo 3,47 €
In magazzino
ELESA Code: 440034
Descrizione: MSR.60-TD
Peso: 0,019 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097