JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 177.2 Base per GN 177 Plastica

Foto

GN 177.2 Base per GN 177, plastica Colore della calottina: DGB - giallo, RAL 1021, finitura lucida
ELESA original design
code: MSR.60-B
Colore della calottina: DGB - giallo, RAL 1021, finitura lucida
GN 177.2 Base per GN 177, plastica Colore della calottina: DGB - giallo, RAL 1021, finitura lucida GN 177.2 Base per GN 177, plastica Colore della calottina: DBL - blu, RAL 5024, finitura lucida GN 177.2 Base per GN 177, plastica Colore della calottina: DGR - grigio, RAL 7035, finitura lucida GN 177.2 Base per GN 177, plastica Colore della calottina: DOR - arancione, RAL 2004, finitura lucida GN 177.2 Base per GN 177, plastica Colore della calottina: DRT - rosso, RAL 3000, finitura lucida GN 177.2 Base per GN 177, plastica Colore della calottina: DSW - nero, RAL 9005, finitura lucida

Descrizione del prodotto

Informazioni

Accessori per il dispositivo universale di fissaggio e posizionamento GN 177.

Specifiche

Base
Plastica (poliammide PA)

  • Rinforzata con fibra di vetro
  • Colore nero, finitura matt

Colore della calottina:
nero, RAL 9005, finitura lucidaDSWDSW
arancione, RAL 2004, finitura lucidaDORDOR
grigio, RAL 7035, finitura lucidaDGRDGR
giallo, RAL 1021, finitura lucidaDGBDGB
blu, RAL 5024, finitura lucidaDBLDBL
rosso, RAL 3000, finitura lucidaDRTDRT


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 177.2 Base per GN 177, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d
13

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro d
Colore della calottina
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,88
più IVA 1,12 €
lordo 7,00 €
In magazzino
Peso: 0,049 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097