JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 177.3 Elemento a croce per GN 177 Plastica

Foto

GN 177.3 Elemento a croce per GN 177, plastica
ELESA original design
code: MSR.60-C

Descrizione del prodotto

Informazioni

Accessori per il dispositivo universale di fissaggio e posizionamento GN 177.

Specifiche

Plastica (Poliammide PA)

  • Rinforzata con fibra di vetro
  • Colore nero, finitura matt

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 177.3 Elemento a croce per GN 177, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d
13

Selezione e configurazione articolo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,94
più IVA 0,56 €
lordo 3,50 €
In magazzino
ELESA Code: 440021
Descrizione: MSR.60-C
Peso: 0,019 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097