JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 177.4 Tubi di ritegno per GN 177 Alluminio Ø13

Foto

GN 177.4 Tubi di ritegno per GN 177
ELESA original design
code: MSR.60-T13

Descrizione del prodotto

Informazioni

Accessori per il dispositivo universale di fissaggio e posizionamento GN 177.

Specifiche

Tubo di ritegno
Alluminio
Liscio

  • Calottine
    Plastica (poliammide PA)
    Colore nero, finitura matt

RoHS

Su richiesta

Protezioni colorate

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 177.4 Tubi di ritegno per GN 177 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
dLunghezza l
13100150200250300

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro d
Lunghezza l1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,96
più IVA 0,37 €
lordo 2,33 €
In magazzino
ELESA Code: 440050
Descrizione: MSR.60-TD13-100
Peso: 0,020 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000