JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 181 Kit di fissaggio Lega di zinco pressofusa, per maniglie a ponte per armadi

Foto

GN 181 Kit di fissaggio, lega di zinco pressofusa, per maniglie a ponte per armadi Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
GN 181 Kit di fissaggio, lega di zinco pressofusa, per maniglie a ponte per armadi Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata GN 181 Kit di fissaggio, lega di zinco pressofusa, per maniglie a ponte per armadi Colore: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm

Ulteriori informazioni sui prodotti per sistemi di profilati:

Descrizione del prodotto

Informazioni

I kit di fissaggio GN 181 consentono di montare diverse maniglie a ponte per armadi e maniglie tubolari con filettatura interna dal lato dell'operatore.

La posizione di montaggio delle piastre di fissaggio è libera per consentire un disassamento laterale o distanze diverse tra i fori.

Un kit di fissaggio è costituito da due piastre di fissaggio e due viti a testa svasata.

Specifiche

Piastre di fissaggio
Lega di zinco pressofusaZD
Rivestimento con polveri

  • nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW
  • argento, RAL 9006, finitura testurizzataSRSR

Viti a testa svasata DIN 7991
Acciaio
zincato, passivato blu


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 181 Kit di fissaggio, lega di zinco pressofusa, per maniglie a ponte per armadi disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2bd3 +0,2 / +0,5Lunghezza lmstVite a testa svasata DIN 7991per maniglie a ponte per armadi
8M 4104201037M 4 x 10GN 425-8-...
10M 5125241248M 5 x 12GN 425-10-... / GN 425.1-10-...
12M 615630154,59,5M 6 x 14GN 425-12-... / GN 425.1-12-... / GN 435-12-...
16M 618634164,59,5M 6 x 14GN 425-16-... / GN 435-16-...
20M 622640184,59,5M 6 x 14GN 565-20-... / GN 565.5-20-...
20M 82284220612M 8 x 18GN 426-20-... / GN 426.1-20-...
26M 82885224612M 8 x 18GN 565-26-...
28M 10301056266,513,5M 10 x 20GN 426-28-... / GN 426.1-28-...

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale

d1
d2
Colore
SR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,91
più IVA 0,36 €
lordo 2,27 €
In magazzino
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
79070000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 181-ZD-8-M4-SWGN 181-ZD-8-M4-SRGN 181-ZD-10-M5-SWGN 181-ZD-10-M5-SRGN 181-ZD-12-M6-SWGN 181-ZD-12-M6-SRGN 181-ZD-16-M6-SWGN 181-ZD-16-M6-SRGN 181-ZD-20-M6-SWGN 181-ZD-20-M6-SRGN 181-ZD-20-M8-SWGN 181-ZD-20-M8-SRGN 181-ZD-26-M8-SWGN 181-ZD-26-M8-SRGN 181-ZD-28-M10-SWGN 181-ZD-28-M10-SR