JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 198 Morsetti di collegamento ad angolo Alluminio

Foto

GN 198 Morsetti di collegamento ad angolo, alluminio Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
GN 198 Morsetti di collegamento ad angolo, alluminio Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 198 Morsetti di collegamento ad angolo, alluminio Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt

Descrizione del prodotto

Informazioni

I fori di fissaggio dei morsetti di collegamento ad angolo GN 198 sono progettati per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.

Le viti a testa cilindrica in z riducono la sezione del foro di fissaggio.

Per un fissaggio senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Finitura liscia, Sabbiato, mattBLBL

Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


Viti di regolazione o bloccaggio DIN 914
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Accessorio

Kit di serraggio GN 911

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 198 Morsetti di collegamento ad angolo, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 3 viti a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
d2
Foro alesato
d3d4l1l2l3mz
Posizione
viti
Accessorio
Raccom. kit di  serraggio
GN 911 per
 z
l4
B 20B 2040M 8120805260M8-25-
B 25B 2540M 8120805260M8-2578
B 30B 3040M 8120805260M8-2563 | 78
B 40B 4065M 10206135,577,5103M10-50-
B 42B 4265M 10206135,577,5103M10-50-
B 45B 4565M 10206135,577,5103M10-5092
B 48B 4865M 10206135,577,5103M10-5078 | 92
B 50B 5065M 10206135,577,5103M10-5078 | 92

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Foro alesato d1
Foro alesato d2
N° identificativo

Finitura
BL
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
38,32
più IVA 7,28 €
lordo 45,60 €
Richiedi i tempi di consegna
incluso supplemento per materiale: 0,84 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,434 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000