JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2181 Profilati di tenuta angolari per la protezione degli spigoli vulcanizzati, materiale NBR / EPDM (certificazione UL)

Foto

GN 2181 Profilati di tenuta angolari per la protezione degli spigoli Tipo: A - Profilato di tenuta superiore
Tipo: A - Profilato di tenuta superiore
GN 2181 Profilati di tenuta angolari per la protezione degli spigoli Tipo: A - Profilato di tenuta superiore GN 2181 Profilati di tenuta angolari per la protezione degli spigoli Tipo: D - Profilato di tenuta laterale

Descrizione del prodotto

Informazioni

Con i profilati di tenuta angolari GN 2181 è possibile ottenere in modo rapido e semplice tenute ad angolo retto senza un raggio di posa minimo né "taglio libero" manuale del profilato. Il giunto angolare è sigillato e fissato mediante vulcanizzazione.

La lunghezza del tratto l si può ridurre o allungare con la sezione di GN 2180 corrispondente. Installati "a compressione" con un sovradimensionamento dell'1% circa della lunghezza totale, i giunti sono perfettamente aderenti e non richiedono l'uso di adesivi.

Per garantire un effetto di tenuta ottimale durante l’uso, il profilato deve deformarsi alla dimensione w2. I profilati in NBR sono destinati all'uso a contatto con oli, carburanti o lubrificanti.

Le versioni in EPDM sono certificate UL 50 e UL 94-HB.

Specifiche

Profilato di bloccaggio / Profilato di tenuta

  • Gomma di etilene-propilene-dieneEPDM
    • Nero
    • Profilato di bloccaggio durezza 65 ±5 Shore A
    • Profilato di tenuta durezza 25 ±5 Shore A
    • Temperatura di esercizio -40 °C a 100 °C
  • Gomma di butadiene acrilonitrileNBR
    • Nero
    • Profilato di bloccaggio durezza 60 ±5 Shore A
    • Profilato di tenuta durezza 25 ±5 Shore A
    • Temperatura di esercizio -30 °C a 100 °C

Inserto di bloccaggio
Nastro in poliestere con filo di acciaio


RoHS

Su richiesta

Segmenti profilati di tenuta per la protezione degli spigoli,
vulcanizzati, ad es. a forma di U o Z

  • Telaio profilato di tenuta per la protezione degli spigoli,
    vulcanizzato, chiuso, ad es. a forma tonda o quadrata

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 2181 Profilati di tenuta angolari per la protezione degli spigoli disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AProfilato di tenuta superiore
DProfilato di tenuta laterale
Mostra / Nascondi colonne
h1
Tipo A
h1
Tipo D
Lunghezza la
Zona di bloccaggio
bh2h3h4kw1w2
fino al 50%
di deformazione
ammissibile
20,5-160 ± 2250 ± 2,5400 ± 3,2630 ± 41 - 3.51110,5---107
-13160 ± 2250 ± 2,5400 ± 3,2630 ± 41 - 3.51110,752,254,54,7511,258,75

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale


h1 (Tipo A)
h1 (Tipo D)
Tipo


Lunghezza l

Esempio di applicazione

Esempio di applicazione GN 2181

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,51
più IVA 1,05 €
lordo 6,56 €
In magazzino
Peso: 0,044 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40082900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 2181-EPDM-20,5-A-160GN 2181-NBR-20,5-A-160GN 2181-EPDM-20,5-A-250GN 2181-NBR-20,5-A-250GN 2181-EPDM-20,5-A-400GN 2181-NBR-20,5-A-400GN 2181-EPDM-20,5-A-630GN 2181-NBR-20,5-A-630GN 2181-EPDM-13-D-160GN 2181-NBR-13-D-160GN 2181-EPDM-13-D-250GN 2181-NBR-13-D-250GN 2181-EPDM-13-D-400GN 2181-NBR-13-D-400GN 2181-EPDM-13-D-630GN 2181-NBR-13-D-630