JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2240 Giunti a denti in elastomero con mozzo di bloccaggio

Foto

GN 2240 Giunti a denti in elastomero con mozzo di bloccaggio Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Durezza: RS - 98 Shore A, colore rosso
Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Durezza: RS - 98 Shore A, colore rosso
GN 2240 Giunti a denti in elastomero con mozzo di bloccaggio Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Durezza: RS - 98 Shore A, colore rosso GN 2240 Giunti a denti in elastomero con mozzo di bloccaggio Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Durezza: BS - 80 Shore A, colore blu GN 2240 Giunti a denti in elastomero con mozzo di bloccaggio Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Durezza: WS - 92 Shore A, colore bianco GN 2240 Giunti a denti in elastomero con mozzo di bloccaggio Codice foro alesato: K - Con sede per chiavetta (da d<sub>1</sub> = 30)
Durezza: BS - 80 Shore A, colore blu GN 2240 Giunti a denti in elastomero con mozzo di bloccaggio Codice foro alesato: K - Con sede per chiavetta (da d<sub>1</sub> = 30)
Durezza: RS - 98 Shore A, colore rosso GN 2240 Giunti a denti in elastomero con mozzo di bloccaggio Codice foro alesato: K - Con sede per chiavetta (da d<sub>1</sub> = 30)
Durezza: WS - 92 Shore A, colore bianco

Descrizione del prodotto

Informazioni

I giunti a denti in elastomero GN 2240 sono in grado di trasmettere coppie molto elevate, compensando nel contempo i disallineamenti e le tolleranze di oscillazione radiale degli alberi. Sono da preferire nelle applicazioni in cui l'attenzione è rivolta solo alla coppia e alla trasmissione di potenza.

La scelta di tre giunti a stella con valori di durezza diversi consente di adattare in modo ottimale le proprietà del giunto alle esigenze specifiche. Grazie ai mozzi di bloccaggio e alla semplice installazione a innesto, i giunti a denti sono molto facili da assemblare.

Con il codice foro alesato K, la sede per chiavetta è sempre integrata in entrambi i fori d2 e d3.

Specifiche

  • Mozzo
    AlluminioAL
    Anodizzato, colore naturale

  • Giunto a stella
    Poliuretano termoplastico (TPU)
    Resistente a temperature fino a 60 °C

Durezza
80 Shore A, colore bluBS
92 Shore A, colore biancoWS
98 Shore A, colore rossoRS


  • Viti a testa cilindrica DIN 912
    Acciaio, brunito

  • Intervallo di temperature: da -20 °C a +60 °C

RoHS

Accessorio

Giunti a stella GN 2240.1

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 2240 Giunti a denti in elastomero con mozzo di bloccaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta (da d1 = 30)
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 - d3 H8
tolleranza
albero raccomandata h7
143-33-43-53-64-44-54-65-55-66-6
205-55-65-86-66-88-8----
308-88-108-128-1410-1010-1210-1412-1212-1414-14
4012-1212-1412-1512-1614-1414-1514-1615-1515-1616-16
5518-1818-1918-2018-2519-1919-2019-2520-2020-2525-25
Mostra / Nascondi colonne
d1d4l1l2
profondità di inserimento dell’albero
raccomandata
l3l4s
distanza di installazione
raccomandata
14M 2M 1,6*2273,545*1
20M 2,5-301056,5-1
30M 4M 3**35115,51011**1,5
40M 5-66258,514-2
55M 6-783010,520-2
* per foro alesato d2 / d3 = 6

** per foro alesato d2 / d3 = 14

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
d1
Codice foro alesato


d2
d3
Materiale

Durezza



Dati tecnici

Mostra / Nascondi colonne
d1Giunto
a stella
Durezza Shore
giunto a stella
Coppia nominale
in Nm
Coppia max. in NmVelocità max. (giri/min.)
14BS80A0.71.445000
14WS92A1.22.445000
14RS98A2445000
20BS80A1.83.631000
20WS92A3631000
20RS98A51031000
30BS80A4821000
30WS92A7.51521000
30RS98A12.52521000
40BS80A4.99.815000
40WS92A102015000
40RS98A173415000
55BS80A173411000
55WS92A357011000
55RS98A6012011000
Mostra / Nascondi colonne
d1Giunto
a stella
Momento d'inerzia in kgm2Rigidità
torsionale statica
in Nm/rad
Disallineamento albero max.
laterale in mm

assiale in mm

angolare in °
14BS2.0 x 10-780,150,61
14WS2.0 x 10-7140,10,61
14RS2.0 x 10-7220,10,61
20BS1.1 x 10-6160,20,81
20WS1.1 x 10-6290,150,81
20RS1.1 x 10-6550,10,81
30BS6.2 x 10-6460,211
30WS6.2 x 10-6730,1511
30RS6.2 x 10-61300,111
40BS3.7 x 10-53800,151,21
40WS3.7 x 10-55700,11,21
40RS3.7 x 10-512000,11,21
55BS1.6 x 10-414000,21,41
55WS1.6 x 10-416000,151,41
55RS1.6 x 10-426000,11,41

Fattori di correzione della temperatura

Se la temperatura ambiente è superiore a 30 °C, la coppia nominale e la coppia massima devono essere adeguate utilizzando i fattori di correzione della temperatura.

Temperatura ambiente

Fattore di correzione della temperatura

da -20 °C a + 30 °C

1

da +30 °C a + 40 °C

0,8

da +40 °C a + 60 °C

0,7

Disallineamento e tolleranze di oscillazione radiale

Come tutti i componenti meccanici, gli alberi sono soggetti a tolleranze di fabbricazione e di montaggio che in genere non possono essere completamente eliminate, nonostante le misure tecniche adottate.
Se non si tiene conto di questi scostamenti in fase di progettazione possono verificarsi vibrazioni, rumori durante il funzionamento, usura o danni agli alberi e ai relativi cuscinetti.
I giunti pensati per questo scopo non solo sono in grado di compensare efficacemente i disallineamenti e gli errori di oscillazione radiale, ma semplificano notevolmente le operazioni di montaggio, riducendo le esigenze di manodopera.
I disallineamenti e gli errori di oscillazione radiale degli alberi possono essere di natura diversa e devono sempre essere presi in considerazione per la scelta del giunto adeguato.

Tipo di errore

Diagramma di disallineamento

Laterale
Gli assi degli alberi sono paralleli ma sfalsati lateralmente e non sono allineati.

d20e7726-9f7a-440c-8d30-daef18431e1e

Angolare
Gli assi degli alberi non si trovano sullo stesso piano, ma si incontrano a una determinata angolazione.

5b154ed1-980d-4db1-bde4-4224a2828688

Assiale
Gli alberi si muovono assialmente lungo l'asse di rotazione.

308918d3-177f-4d62-baa5-a27486f32bca

Oscillazione radiale
Gli alberi si spostano radialmente rispetto al centro dell'asse di rotazione.

4d95930e-4b64-48ed-9c11-81b305e53be4

Profondità di inserimento dell'albero

Per un corretto fissaggio dei mozzi, l'albero deve essere installato secondo la profondità di inserimento dell'albero raccomandata l2. La profondità di inserimento dell'albero l2 è specificata nel foglio di normalizzazione del rispettivo giunto.
Se la profondità di inserimento è troppo scarsa, l'albero potrebbe scivolare fuori dal giunto oppure il mozzo di serraggio potrebbe rompersi. Un inserimento dell'albero troppo in profondità può causare interferenze all'interno del giunto, con conseguenti danni.

89d73648-c301-4c84-b46a-d8a3505d2604

Esempio di applicazione

5e4c37a3-aa5f-4e6b-a8f1-10cfb21702f1

Rigidità torsionale statica e temperatura

I diagrammi mostrano la variazione della rigidità torsionale statica all'interno dell'intervallo di temperatura di esercizio consentito, supponendo che la rigidità torsionale statica a 20 °C sia del 100%. La rigidità torsionale dei giunti diminuisce con l'aumentare della temperatura.

d01eddce-b887-44bf-84a8-97b9d16112ce dd27d55a-651c-4c97-8f82-2651fbbc4af7
fe530e2f-b685-4695-ac52-397399e2cdc9

Forza di ripristino – Eccentricità

Quando le estremità degli alberi sono installate in posizioni eccentriche, il giunto tenta continuamente di tornare in posizione neutra. La forza che ne consegue è definita forza di ripristino.
Se i giunti sono installati con la minima eccentricità possibile, le forze di ripristino risultanti sono inferiori. In questo modo si riduce anche la forza che agisce sul cuscinetto dell'albero.

a0e8d1d7-8834-4bb1-bab2-65a9c1c25f30 8c788171-9ef0-4d62-9ed0-032e51516c13
416abe82-724d-4656-a9bf-49923d0992bf

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
32,14
più IVA 6,11 €
lordo 38,25 €
In magazzino
Peso: 0,009 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84836080
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 2240-14-B3-3-AL-BSGN 2240-14-B3-3-AL-WSGN 2240-14-B3-3-AL-RSGN 2240-14-B3-4-AL-BSGN 2240-14-B3-4-AL-WSGN 2240-14-B3-4-AL-RSGN 2240-14-B3-5-AL-BSGN 2240-14-B3-5-AL-WSGN 2240-14-B3-5-AL-RSGN 2240-14-B3-6-AL-BSGN 2240-14-B3-6-AL-WSGN 2240-14-B3-6-AL-RSGN 2240-14-B4-4-AL-BSGN 2240-14-B4-4-AL-WSGN 2240-14-B4-4-AL-RSGN 2240-14-B4-5-AL-BSGN 2240-14-B4-5-AL-WSGN 2240-14-B4-5-AL-RSGN 2240-14-B4-6-AL-BSGN 2240-14-B4-6-AL-WSGN 2240-14-B4-6-AL-RSGN 2240-14-B5-5-AL-BSGN 2240-14-B5-5-AL-WSGN 2240-14-B5-5-AL-RSGN 2240-14-B5-6-AL-BSGN 2240-14-B5-6-AL-WSGN 2240-14-B5-6-AL-RSGN 2240-14-B6-6-AL-BSGN 2240-14-B6-6-AL-WSGN 2240-14-B6-6-AL-RSGN 2240-20-B5-5-AL-BSGN 2240-20-B5-5-AL-WSGN 2240-20-B5-5-AL-RSGN 2240-20-B5-6-AL-BSGN 2240-20-B5-6-AL-WSGN 2240-20-B5-6-AL-RSGN 2240-20-B5-8-AL-BSGN 2240-20-B5-8-AL-WSGN 2240-20-B5-8-AL-RSGN 2240-20-B6-6-AL-BSGN 2240-20-B6-6-AL-WSGN 2240-20-B6-6-AL-RSGN 2240-20-B6-8-AL-BSGN 2240-20-B6-8-AL-WSGN 2240-20-B6-8-AL-RSGN 2240-20-B8-8-AL-BSGN 2240-20-B8-8-AL-WSGN 2240-20-B8-8-AL-RSGN 2240-30-B8-8-AL-BSGN 2240-30-K8-8-AL-BSGN 2240-30-B8-8-AL-WSGN 2240-30-K8-8-AL-WSGN 2240-30-B8-8-AL-RSGN 2240-30-K8-8-AL-RSGN 2240-30-B8-10-AL-BSGN 2240-30-K8-10-AL-BSGN 2240-30-B8-10-AL-WSGN 2240-30-K8-10-AL-WSGN 2240-30-B8-10-AL-RSGN 2240-30-K8-10-AL-RSGN 2240-30-B8-12-AL-BSGN 2240-30-K8-12-AL-BSGN 2240-30-B8-12-AL-WSGN 2240-30-K8-12-AL-WSGN 2240-30-B8-12-AL-RSGN 2240-30-K8-12-AL-RSGN 2240-30-B8-14-AL-BSGN 2240-30-K8-14-AL-BSGN 2240-30-B8-14-AL-WSGN 2240-30-K8-14-AL-WSGN 2240-30-B8-14-AL-RSGN 2240-30-K8-14-AL-RSGN 2240-30-B10-10-AL-BSGN 2240-30-K10-10-AL-BSGN 2240-30-B10-10-AL-WSGN 2240-30-K10-10-AL-WSGN 2240-30-B10-10-AL-RSGN 2240-30-K10-10-AL-RSGN 2240-30-B10-12-AL-BSGN 2240-30-K10-12-AL-BSGN 2240-30-B10-12-AL-WSGN 2240-30-K10-12-AL-WSGN 2240-30-B10-12-AL-RSGN 2240-30-K10-12-AL-RSGN 2240-30-B10-14-AL-BSGN 2240-30-K10-14-AL-BSGN 2240-30-B10-14-AL-WSGN 2240-30-K10-14-AL-WSGN 2240-30-B10-14-AL-RSGN 2240-30-K10-14-AL-RSGN 2240-30-B12-12-AL-BSGN 2240-30-K12-12-AL-BSGN 2240-30-B12-12-AL-WSGN 2240-30-K12-12-AL-WSGN 2240-30-B12-12-AL-RSGN 2240-30-K12-12-AL-RSGN 2240-30-B12-14-AL-BSGN 2240-30-K12-14-AL-BSGN 2240-30-B12-14-AL-WSGN 2240-30-K12-14-AL-WSGN 2240-30-B12-14-AL-RSGN 2240-30-K12-14-AL-RSGN 2240-30-B14-14-AL-BSGN 2240-30-K14-14-AL-BSGN 2240-30-B14-14-AL-WSGN 2240-30-K14-14-AL-WSGN 2240-30-B14-14-AL-RSGN 2240-30-K14-14-AL-RSGN 2240-40-B12-12-AL-BSGN 2240-40-K12-12-AL-BSGN 2240-40-B12-12-AL-WSGN 2240-40-K12-12-AL-WSGN 2240-40-B12-12-AL-RSGN 2240-40-K12-12-AL-RSGN 2240-40-B12-14-AL-BSGN 2240-40-K12-14-AL-BSGN 2240-40-B12-14-AL-WSGN 2240-40-K12-14-AL-WSGN 2240-40-B12-14-AL-RSGN 2240-40-K12-14-AL-RSGN 2240-40-B12-15-AL-BSGN 2240-40-K12-15-AL-BSGN 2240-40-B12-15-AL-WSGN 2240-40-K12-15-AL-WSGN 2240-40-B12-15-AL-RSGN 2240-40-K12-15-AL-RSGN 2240-40-B12-16-AL-BSGN 2240-40-K12-16-AL-BSGN 2240-40-B12-16-AL-WSGN 2240-40-K12-16-AL-WSGN 2240-40-B12-16-AL-RSGN 2240-40-K12-16-AL-RSGN 2240-40-B14-14-AL-BSGN 2240-40-K14-14-AL-BSGN 2240-40-B14-14-AL-WSGN 2240-40-K14-14-AL-WSGN 2240-40-B14-14-AL-RSGN 2240-40-K14-14-AL-RSGN 2240-40-B14-15-AL-BSGN 2240-40-K14-15-AL-BSGN 2240-40-B14-15-AL-WSGN 2240-40-K14-15-AL-WSGN 2240-40-B14-15-AL-RSGN 2240-40-K14-15-AL-RSGN 2240-40-B14-16-AL-BSGN 2240-40-K14-16-AL-BSGN 2240-40-B14-16-AL-WSGN 2240-40-K14-16-AL-WSGN 2240-40-B14-16-AL-RSGN 2240-40-K14-16-AL-RSGN 2240-40-B15-15-AL-BSGN 2240-40-K15-15-AL-BSGN 2240-40-B15-15-AL-WSGN 2240-40-K15-15-AL-WSGN 2240-40-B15-15-AL-RSGN 2240-40-K15-15-AL-RSGN 2240-40-B15-16-AL-BSGN 2240-40-K15-16-AL-BSGN 2240-40-B15-16-AL-WSGN 2240-40-K15-16-AL-WSGN 2240-40-B15-16-AL-RSGN 2240-40-K15-16-AL-RSGN 2240-40-B16-16-AL-BSGN 2240-40-K16-16-AL-BSGN 2240-40-B16-16-AL-WSGN 2240-40-K16-16-AL-WSGN 2240-40-B16-16-AL-RSGN 2240-40-K16-16-AL-RSGN 2240-55-B18-18-AL-BSGN 2240-55-K18-18-AL-BSGN 2240-55-B18-18-AL-WSGN 2240-55-K18-18-AL-WSGN 2240-55-B18-18-AL-RSGN 2240-55-K18-18-AL-RSGN 2240-55-B18-19-AL-BSGN 2240-55-K18-19-AL-BSGN 2240-55-B18-19-AL-WSGN 2240-55-K18-19-AL-WSGN 2240-55-B18-19-AL-RSGN 2240-55-K18-19-AL-RSGN 2240-55-B18-20-AL-BSGN 2240-55-K18-20-AL-BSGN 2240-55-B18-20-AL-WSGN 2240-55-K18-20-AL-WSGN 2240-55-B18-20-AL-RSGN 2240-55-K18-20-AL-RSGN 2240-55-B18-25-AL-BSGN 2240-55-K18-25-AL-BSGN 2240-55-B18-25-AL-WSGN 2240-55-K18-25-AL-WSGN 2240-55-B18-25-AL-RSGN 2240-55-K18-25-AL-RSGN 2240-55-B19-19-AL-BSGN 2240-55-K19-19-AL-BSGN 2240-55-B19-19-AL-WSGN 2240-55-K19-19-AL-WSGN 2240-55-B19-19-AL-RSGN 2240-55-K19-19-AL-RSGN 2240-55-B19-20-AL-BSGN 2240-55-K19-20-AL-BSGN 2240-55-B19-20-AL-WSGN 2240-55-K19-20-AL-WSGN 2240-55-B19-20-AL-RSGN 2240-55-K19-20-AL-RSGN 2240-55-B19-25-AL-BSGN 2240-55-K19-25-AL-BSGN 2240-55-B19-25-AL-WSGN 2240-55-K19-25-AL-WSGN 2240-55-B19-25-AL-RSGN 2240-55-K19-25-AL-RSGN 2240-55-B20-20-AL-BSGN 2240-55-K20-20-AL-BSGN 2240-55-B20-20-AL-WSGN 2240-55-K20-20-AL-WSGN 2240-55-B20-20-AL-RSGN 2240-55-K20-20-AL-RSGN 2240-55-B20-25-AL-BSGN 2240-55-K20-25-AL-BSGN 2240-55-B20-25-AL-WSGN 2240-55-K20-25-AL-WSGN 2240-55-B20-25-AL-RSGN 2240-55-K20-25-AL-RSGN 2240-55-B25-25-AL-BSGN 2240-55-K25-25-AL-BSGN 2240-55-B25-25-AL-WSGN 2240-55-K25-25-AL-WSGN 2240-55-B25-25-AL-RSGN 2240-55-K25-25-AL-RS