JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2240.1 Giunti a stella per GN 2240 / GN 2241

Foto

GN 2240.1 Giunti a stella per GN 2240 / GN 2241 Durezza: BS - 80 Shore A, colore blu
Durezza: BS - 80 Shore A, colore blu
GN 2240.1 Giunti a stella per GN 2240 / GN 2241 Durezza: BS - 80 Shore A, colore blu GN 2240.1 Giunti a stella per GN 2240 / GN 2241 Durezza: RS - 98 Shore A, colore rosso GN 2240.1 Giunti a stella per GN 2240 / GN 2241 Durezza: WS - 92 Shore A, colore bianco

Descrizione del prodotto

Informazioni

I giunti a stella GN 2240.1 possono fungere da parti di ricambio o per la regolazione dei giunti a denti in elastomero GN 2240 / GN 2241.

La scelta di tre giunti a stella con valori di durezza diversi consente di adattare in modo ottimale le proprietà del giunto alle esigenze specifiche.

Specifiche

  • Poliuretano (TPU)
    Resistente a temperature fino a 60 °C

Durezza
80 Shore A, colore bluBS
92 Shore A, colore biancoWS
98 Shore A, colore rossoRS


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 2240.1 Giunti a stella per GN 2240 / GN 2241 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d0
Ø giunto
GN 2240 / GN 2241
d1bNumero di denti
141464
202084
3030104
4040126
5555148

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
d1
Durezza



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,75
più IVA 0,14 €
lordo 0,89 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 2240.1-14-BSGN 2240.1-14-WSGN 2240.1-14-RSGN 2240.1-20-BSGN 2240.1-20-WSGN 2240.1-20-RSGN 2240.1-30-BSGN 2240.1-30-WSGN 2240.1-30-RSGN 2240.1-40-BSGN 2240.1-40-WSGN 2240.1-40-RSGN 2240.1-55-BSGN 2240.1-55-WSGN 2240.1-55-RS