JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2276 Livelle a croce per montaggio con viti

Foto

GN 2276 Livelle a croce, per montaggio con viti Sensibilità: 50 - Minuti angolari, movimento bolla di 2 mm
Tipo: AV - Allineata, montaggio frontale (non regolabile)
Materiale / Finitura: ALN - Anodizzato, colore naturale
Sensibilità: 50 - Minuti angolari, movimento bolla di 2 mm
Tipo: AV - Allineata, montaggio frontale (non regolabile)
Materiale / Finitura: ALN - Anodizzato, colore naturale
GN 2276 Livelle a croce, per montaggio con viti Sensibilità: 50 - Minuti angolari, movimento bolla di 2 mm
Tipo: AV - Allineata, montaggio frontale (non regolabile)
Materiale / Finitura: ALN - Anodizzato, colore naturale GN 2276 Livelle a croce, per montaggio con viti Sensibilità: 50 - Minuti angolari, movimento bolla di 2 mm
Tipo: AV - Allineata, montaggio frontale (non regolabile)
Materiale / Finitura: ALS - Anodizzato, GN 2276 Livelle a croce, per montaggio con viti Sensibilità: 6 - Minuti angolari, movimento bolla di 2 mm
Tipo: AV - Allineata, montaggio frontale (non regolabile)
Materiale / Finitura: ALN - Anodizzato, colore naturale GN 2276 Livelle a croce, per montaggio con viti Sensibilità: 6 - Minuti angolari, movimento bolla di 2 mm
Tipo: AV - Allineata, montaggio frontale (non regolabile)
Materiale / Finitura: ALS - Anodizzato,

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le livelle a croce GN 2276 sono utilizzate per controllare il posizionamento orizzontale di maschere, macchine, dispositivi, apparecchi e strumenti.

Le versioni AV sono allineate rispetto al piano di riferimento in modo che le bolle risultino centrate tra le linee di marcatura una volta ottenuto il posizionamento orizzontale della superficie di contatto.

Le versioni JV sono allineate grazie ai fori di fissaggio sfalsati di 120°. Una sfera di allineamento nella parte inferiore funge da punto di rotazione. Con un accurato serraggio è possibile allineare le bolle tra le linee di marcatura centrali.

Specifiche

Corpo di contenimento
Alluminio
Anodizzato, colore naturaleALNALN
Anodizzato, ALSALS


Corpo contenimento fluido
Corpo in vetro


Fluido di contrasto
Colore verde trasparenteG


Composto di fusione
A base minerale


RoHS

Su richiesta

Fluido di contrasto incolore trasparente
Altre sensibilità

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 2276 Livelle a croce, per montaggio con viti disegno

Opzioni articolo / Tabella

Sensibilità

6Minuti angolari, movimento bolla di 2 mm
50Minuti angolari, movimento bolla di 2 mm

Tipo

AVAllineata, montaggio frontale (non regolabile)
JVRegolabile, montaggio frontale

Fluido di contrasto

GColore verde trasparente
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4h1h2h3m1m2m3
623,46,352139,8118,46,725,1

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale / Finitura
ALN
ALS
d1
Fluido di contrasto

Sensibilità


Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
36,19
più IVA 6,88 €
lordo 43,07 €
In magazzino
Peso: 0,094 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90319000