JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2277 Livelle a bolla a occhio di bue Corpo di contenimento, alluminio, con flangia di montaggio, per montaggio con viti

Foto

GN 2277 Livelle a bolla a occhio di bue, corpo di contenimento, alluminio, con flangia di montaggio, per montaggio con viti Tipo: A - Flangia di montaggio per avvitamento alla superficie
Materiale / Finitura: ALS - Anodizzato, nero
Tipo: A - Flangia di montaggio per avvitamento alla superficie
Materiale / Finitura: ALS - Anodizzato, nero
GN 2277 Livelle a bolla a occhio di bue, corpo di contenimento, alluminio, con flangia di montaggio, per montaggio con viti Tipo: A - Flangia di montaggio per avvitamento alla superficie
Materiale / Finitura: ALS - Anodizzato, nero GN 2277 Livelle a bolla a occhio di bue, corpo di contenimento, alluminio, con flangia di montaggio, per montaggio con viti Tipo: A - Flangia di montaggio per avvitamento alla superficie
Materiale / Finitura: ALN - Anodizzato, colore naturale GN 2277 Livelle a bolla a occhio di bue, corpo di contenimento, alluminio, con flangia di montaggio, per montaggio con viti Tipo: B - Flangia di montaggio per inserimento (collare)
Materiale / Finitura: ALN - Anodizzato, colore naturale GN 2277 Livelle a bolla a occhio di bue, corpo di contenimento, alluminio, con flangia di montaggio, per montaggio con viti Tipo: B - Flangia di montaggio per inserimento (collare)
Materiale / Finitura: ALS - Anodizzato, nero

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le livelle a bolla a occhio di bue GN 2277 sono utilizzate per controllare il posizionamento orizzontale di maschere, macchine, dispositivi, apparecchi e strumenti.

Sono allineate rispetto al piano di riferimento in modo che la bolla risulti all'interno dell'anello di marcatura una volta ottenuto il posizionamento orizzontale della superficie di contatto.

Specifiche

Corpo di contenimento
Alluminio

  • Anodizzato, colore naturaleALNALN
  • Anodizzato, neroALSALS

Corpo contenimento fluido
Corpo in vetro-plastica


Fluido di contrasto
Incolore trasparenteK


Composto di fusione
a base minerale


RoHS

Accessorio

Piastre di regolazione GN 2277.1

Su richiesta

  • Fluido di contrasto colore verde trasparente
  • Altre sensibilità
  • Corpo di contenimento in ottone o acciaio INOX

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 2277 Livelle a bolla a occhio di bue, corpo di contenimento, alluminio, con flangia di montaggio, per montaggio con viti disegno

Opzioni articolo / Tabella

Sensibilità

30Minuti angolari, movimento bolla di 2 mm

Tipo

AFlangia di montaggio per avvitamento alla superficie
BFlangia di montaggio per inserimento (collare)
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4d5h1h2
201014171,8101,8
251217212,2102
301218243,2113
40202834,53,2144
502534433,2155

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale / Finitura
ALN
ALS
Diametro d1
Fluido di contrasto

Sensibilità

Tipo


Esempio di applicazione

Drawing Application example GN 2277

Le livelle a bolla a occhio di bue e gli elementi di livellamento - in questo esempio Elementi di livellamento GN 355 e Attrezzi di montaggio GN 355.1 - sono particolarmente adatti quando si deve portare una piastra di supporto in una posizione esattamente orizzontale.
Anche dopo la regolazione iniziale la livella rimane nell'unità, in modo da poter controllare e regolare l’allineamento al bisogno.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,88
più IVA 1,69 €
lordo 10,57 €
In magazzino
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90319000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 2277-ALN-20-K-30-AGN 2277-ALN-20-K-30-BGN 2277-ALS-20-K-30-AGN 2277-ALS-20-K-30-BGN 2277-ALN-25-K-30-AGN 2277-ALN-25-K-30-BGN 2277-ALS-25-K-30-AGN 2277-ALS-25-K-30-BGN 2277-ALN-30-K-30-AGN 2277-ALN-30-K-30-BGN 2277-ALS-30-K-30-AGN 2277-ALS-30-K-30-BGN 2277-ALN-40-K-30-AGN 2277-ALN-40-K-30-BGN 2277-ALS-40-K-30-AGN 2277-ALS-40-K-30-BGN 2277-ALN-50-K-30-AGN 2277-ALN-50-K-30-BGN 2277-ALS-50-K-30-AGN 2277-ALS-50-K-30-B