JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2277.1 Piastre di regolazione per livelle a bolla a occhio di bue GN 2277

Foto

GN 2277.1 Piastre di regolazione per livelle a bolla a occhio di bue GN 2277
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le piastre di regolazione GN 2277.1 vengono utilizzate in combinazione con le livelle a bolla a occhio di bue GN 2277, tipo A.

I fori di montaggio sfalsati di 120° consentono di allineare le livelle e la piastra di montaggio rispetto alla superficie di montaggio. Una sfera di allineamento sulla superficie inferiore della piastra di regolazione funge da punto di inclinazione. Le coppie di serraggio specifiche dei bulloni consentono di mantenere la bolla all'interno dell'anello di marcatura una volta ottenuto l'allineamento orizzontale.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI 303


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 2277.1 Piastre di regolazione per livelle a bolla a occhio di bue GN 2277 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3h1h2
20171,83,21,2
25212,23,21,2
30243,23,21,2
4034,53,23,21,2
50433,23,21,2

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale

Diametro d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,54
più IVA 0,48 €
lordo 3,02 €
In magazzino
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90319000