JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2374 Piastrine di fine corsa in gomma per cerniere GN 237, GN 237.1, GN 337 e GN 337.1, fusione di precisione in acciaio

Foto

GN 2374 Piastrine di fine corsa in gomma, fusione di precisione in acciaio, per cerniere

Descrizione del prodotto

Informazioni

In termini dimensionali, le piastrine di fine corsa in gomma GN 2374 sono state progettate per le famiglie di cerniere GN 237 e GN 337. Possono essere avvitate durante il montaggio della cerniera, con un elemento in elastomero che limita l'angolo di rotazione al valore w.

Sono utilizzate principalmente per sportelli e cancelli più leggeri o quando non si prevede che il finecorsa sia esposto a carichi dinamici.

Specifiche

Fusione di precisione in acciaioST
Zincato, rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW


Elemento in elastomero

  • NBR (Perbunan®)
  • Resistente a temperature fino a 120 °C
  • Durezza 85±5 Shore A

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 2374 Piastrine di fine corsa in gomma, fusione di precisione in acciaio, per cerniere disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l2w ≈
Angolo di rotazione in °
bdhl1m1m2s
40150125,37,84025253,5
50150156,39,25030304
60150188,310,96036365

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale

l2
w
Finitura
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,90
più IVA 0,74 €
lordo 4,64 €
In magazzino
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900