JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2376 Piastrine Acciaio INOX, con perni filettati, per cerniere

Foto

GN 2376 Piastrine, acciaio INOX, con perni filettati, per cerniere
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le piastrine GN 2376 sono accessori per numerose famiglie di cerniere. Rendono superfluo il ricorso a ulteriori fori filettati, bulloni, dadi e rondelle durante l’installazione. Consentono di evitare lunghe e complesse operazioni preparatorie al montaggio e le manovre per tenere le minuterie posizione durante il serraggio.

Le piastrine vengono fissate dall'esterno, tramite fori passanti nella parete del corpo di contenimento o in alternativa vengono saldate all'interno della parete. Si ottiene così un'efficace protezione contro gli atti di vandalismo, senza aggiungere all'esterno del corpo di contenimento componenti antiestetici o che non permetterebbero un'adeguata pulizia.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI 304
Rettificato, finitura mattMT


Perni filettati
Acciaio INOX AISI 304
Inseriti a pressione


RoHS

Su richiesta

Altri perni filettati
Piastrine di altre dimensioni
Piastrine di altre geometrie

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 2376 Piastrine, acciaio INOX, con perni filettati, per cerniere disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1l2bdmsAdatte per cerniere
con distanza tra i fori m
GN 235


GN 7231
GN 7233
GN 7237
40152515M 5253xx
50203020M 6303xx
60203025M 8364xx

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale

l1
l2
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,49
più IVA 0,85 €
lordo 5,34 €
In magazzino
Peso: 0,017 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83021000