JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 240 Attacchi rapidi con compensazione dell'offset radiale

Foto

GN 240 Attacchi rapidi, acciaio Tipo: A - Con filettatura esterna
Tipo: A - Con filettatura esterna
GN 240 Attacchi rapidi, acciaio Tipo: A - Con filettatura esterna GN 240 Attacchi rapidi, acciaio Tipo: B - Con filettatura interna

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli attacchi rapidi GN 240 sono stati progettati per compensare l'offset radiale x. Un'applicazione tipica è costituita dal collegamento assiale allo stelo di un cilindro di qualsiasi tipo di apparecchiatura o sistema.

L'attacco non è progettato per il trasferimento della coppia.

Specifiche

Acciaio

  • Temprato
  • Fosfatato

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 240 Attacchi rapidi, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon filettatura esterna
BCon filettatura interna
Mostra / Nascondi colonne
de1e2l1l2l3
min.
l4l5 +1A/F1A/F2x
Offset
radiale
max.
Carico di
trazione / spinta
max.
in kN
M 6-211137,5181114919100,62,5
M 8-2614,54522,513,51711,524130,74,5
M 10M 10 x 1,253019562916201627170,76,5
M 12M 12 x 1,2532,52166,53421251730190,810
M 16M 16 x 1,5392783422530233624118
M 20M 20 x 1,5443493,545,5293523,54130130

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura d
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
31,95
più IVA 6,07 €
lordo 38,02 €
In magazzino
Peso: 0,050 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84836080