JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2402 Guide lineari con distanza di traslazione interna

Foto

GN 2402 Guide lineari

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le guide lineari GN 2402 sono note anche come cuscinetti a movimento lineare. Sono utilizzate ad esempio per cassetti e porte scorrevoli o nella costruzione di attrezzature per un movimento di scorrimento in direzione lineare.

La distanza di scorrimento della rotaia è compresa nella lunghezza della guida l1. La corsa massima deve essere limitata da elementi esterni; i supporti della guida sono stati progettati per impedire la fuoriuscita accidentale della rotaia dalla guida.

Specifiche

Guida di scorrimento / Rotaia di scorrimento
Acciaio sottoposto a trattamento termico

  • Zincato, passivato blu
  • Sedi di scorrimento temprate

Sfere
Acciaio per cuscinetti volventi, temprato


Gabbia
Acciaio, zincato


RoHS

Su richiesta

Altre lunghezze (in base alle lunghezze standard nella misura modulare di 80 mm).
Lunghezze speciali (foro alesato, distanze iniziali e finali)
Rotaie di scorrimento supplementari, gabbie speciali

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 2402 Guide lineari disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
h1l3l1 - l2
Lunghezza - Corsa
b1b2d1d2l4 max.m1m2st
2860130 - 34210 - 114370 - 27412,312,9M 55,518102047
2880290 - 174450 - 334610 - 49412,312,9M 55,518102047
28130290 - 124450 - 284690 - 52412,312,9M 55,518258047
28210450 - 204610 - 3641010 - 76412,312,9M 55,518258047
35130290 - 114450 - 274770 - 59416,517M 66,52325803,510
35210450 - 194690 - 4341010 - 75416,517M 66,52325803,510
35290610 - 274930 - 5941330 - 99416,517M 66,52325803,510
43210450 - 194690 -4341010 - 7542122M 88,52325804,513,5
43370770 - 3541010 - 5941490 - 10742122M 88,52325804,513,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Altezza h1
Lunghezza della rotaia di scorrimento l3
Lunghezza della guida di scorrimento l1

Carico statico nominale

Mostra / Nascondi colonne
Codice articolo
GN 2402
Carichi nominali
Corad in N

Coax in N
Coppie di carico ammissibili
Mx in Nm

My in Nm

Mz in Nm
-28-6035802500372518
-28-8047803345654523
-28-1307765543516611738
-28-21012545878043030062
-35-1309980698521915650
-35-210161251129056039487
-35-29022270155901085745109
-43-2102314016200790552157
-43-370407752854024451710275

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
70,56
più IVA 13,41 €
lordo 83,97 €
In magazzino
Peso: 0,228 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900